【高精度】ゴニオ アリ溝 2軸

【高精度】ゴニオ アリ溝 2軸

テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つあおり調整用のステージです。

ご注意

  • 受注集中に伴う供給能力逼迫により、GFWGはカタログ納期よりも長くなっております。通常受注再開は6月下旬の予定です。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】ゴニオ アリ溝 2軸:関連画像
【高精度】ゴニオ アリ溝 2軸:関連画像
【高精度】ゴニオ アリ溝 2軸:関連画像



[ M ] 材  質 低カドミ真鍮
[ S ] 表面処理 黒ふっ素樹脂処理

規格表

型式
GFWG6060
■2軸

型式 上面図 正面図 側面図 付属品(4本)
Type A−H B J H1 H2 D G1 Q2 P Q1 G2 X d1 d2 Type M−L
GFWG 25−20 19 9 15 30 10 6 21.15 10 7.7 20.5 20 3 2.5 4.2 SCB2−6
30−30 19.5 8.7 13 27 10 6.5 19.3 6 6.3 19.5 13 5 2.3 3.8 SCB2−8
40−25 17.5/18* 8 20 35 12 8.5 25.8 10 9.7 24.8 32 5 3.5 6 SCB3−8
40−40 18 8 20 40 12 8.5 29.7 10 9.7 28.5 32 5 3.5 6 SCB3−8
50−50 18 7.7 18 36 12 8 25 10 8 25 40 3 3.5 6 SCB3−6
50−68 18 7.7 18 36 12 8 26 10 8 26 40 3 3.5 6
60−35 18 8.6 20 45 12 7 30 12 8.5 29 50 3 4.5 8 SCB4−8
60−60 18 8.6 20 40 12 7 28.5 12 8.5 27 50 3 4.5 8
80−100 25 14 30 60 15 11 44 15 13 41 70 7 4.5 8 SCB4−12

◦性能表

*GFWG40−25のハンドル長さ(B)は上段17.5、下段18mmとなります。

型式 ステージ面
(mm)
回転中心高さ
H(mm)
移動量 ハンドル1回転
移動量
許容モーメント荷重(N・m) 耐荷重
(N)
自重
(kg)
¥基準単価
Type A−H ピッチング ヨーイング ローリング
GFWG 25−20 25×25 20 (上)±15°/(下)±10° (上)≒2.0°/(下)≒2.0° 0.3 0.3 0.3 19.6 0.14 61,820
30−30 30×30 30 (上)±10°/(下)±10° (上)≒2.06°/(下)≒1.5° 0.5 0.5 0.5 9.8 0.20 63,160
40−25 40×40 25 (上)±20°/(下)±15° (上)≒2.2°/(下)≒1.89° 0.8 1.0 0.8 27.4 0.42 71,680
40−40 40 (上)±15°/(下)±10° (上)≒1.89°/(下)≒1.33° 26.4 0.48 73,690
50−50 50×50 50 (上)±10°/(下)±10° (上)≒1.55°/(下)≒1.2° 1.0 1.2 1.0 24.5 0.72 82,430
50−68 68 (上)±10°/(下)±8° (上)≒1.2°/(下)≒0.97° 82,430
60−35 60×60 35 (上)±25°/(下)±20° (上)≒2.0°/(下)≒1.3° 1.5 2.0 1.5 51.9 1.30 94,080
60−60 60 (上)±20°/(下)±15° (上)≒1.3°/(下)≒1.0° 52.9 1.16 94,080
80−100 80×80 100 (上)±18°/(下)±15° (上)≒1.0°/(下)≒1.0° 2.0 3.0 2.0 42.1 1.28 103,040

[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1°/目盛

追加工

【高精度】ゴニオ アリ溝 2軸:関連画像

基本情報

種類 ゴニオXY軸 送り方式 ウォームギア テーブル材質 低カドミ真鍮
移動ガイド アリ溝 透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送りツマミ位置 サイド
クランプ 標準 勝手違い 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ゴニオXY軸
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
    • 50.1~100
  • 回転中心高さ(範囲選択)(mm)

    • 15.1~20
    • 20.1~25
    • 25.1~30
    • 30.1~35
    • 35.1~40
    • 40.1~50
    • 50.1~60
    • 60.1~70
    • 90.1~100
  • 送り方式

    • ウォームギア
  • テーブル材質

    • 低カドミ真鍮
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 25.1~30
    • 30.1~35
    • 35.1~40
    • 40.1~50
    • 50.1~60
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
  • 耐荷重(N)

    • 9.8
    • 19.6
    • 24.5
    • 26.4
    • 27.4
    • 42.1
    • 51.9
    • 52.9
  • 回転中心高さ H(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    • 68
    • 100
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 27
    • 30
    • 35
    • 36
    • 40
    • 45
    • 60
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 移動量(α角度)(deg)

    • ±10
    • ±15
    • ±18
    • ±20
    • ±25
  • 移動量(β角度)(deg)

    • ±8
    • ±10
    • ±15
    • ±20
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • タイプ

    • GFWG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム