【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つあおり調整用のステージです。

ご注意

  • 受注集中に伴う供給能力逼迫により、GFGはカタログ納期よりも長くなっております。通常受注再開は6月下旬の予定です。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸:関連画像

【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸:関連画像

【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸:関連画像



[ M ] 材  質 低カドミ真鍮
[ S ] 表面処理 黒ふっ素樹脂処理

規格表

型式
GFG4025
■1軸
型式 上面図 正面図 側面図 付属品(4本)
Type A−H B J H1 D G P Q X d1 d2 Type M−L
GFG 25−20 19 9 15 10 5.5 10 6.2 20 3 2.5 4.2 SCB2−6
25−35 19 9 15 10 6 10 7.7 20 3 2.5 4.2
30−30 19.5 8.7 14 10 6.5 6 6.3 13 5 2.3 3.8 SCB2−8
30−44 19.5 8.7 13 10 6.5 6 6.3 13 5 2.3 3.8
40−25 17.5 8 15 9 4.8 10 5.8 32 2 3.5 6 SCB3−6
40−40 18 8 20 12 8.5 10 9.7 32 5 3.5 6 SCB3−8
40−60 18 8 20 12 8.5 10 9.7 32 5 3.5 6
50−50 18 7.7 18 12 7 10 7 40 3 3.5 6 SCB3−6
50−68 18 7.7 18 12 8 10 8 40 3 3.5 6
50−86 18 7.7 18 12 8 10 8 40 3 3.5 6
60−35 18 8.6 25 12 9 12 10 50 3 4.5 8 SCB4−8
60−60 18 8.6 20 12 7 12 8.5 50 3 4.5 8
60−80 18 8.6 20 12 7 12 8.5 50 3 4.5 8
80−100 25 14 30 15 11 15 14 70 7 4.5 8 SCB4−12
80−130 25 14 30 15 11 15 13 70 7 4.5 8

◦性能表
型式 ステージ面
(mm)
回転中心高さ
H(mm)
移動量 ハンドル1回転
移動量
耐荷重(N) 許容モーメント荷重(N・m) 自重
(kg)
¥基準単価
Type A−H ピッチング ヨーイング ローリング
GFG 25−20 25×25 20 ±15° ≒2.0° 19.6 0.3 0.3 0.3 0.07 30,460
25−35 35 ±10° 31,360
30−30 30×30 30 ±10° ≒2.06° 9.8 0.5 0.5 0.5 0.10 31,580
30−44 44 ≒1.5° 31,580
40−25 40×40 25 ±20° ≒2.2° 29.4 0.8 1.0 1.0 0.18 34,940
40−40 40 ±15° ≒1.89° 0.24 36,730
40−60 60 ±10° ≒1.33° 36,840
50−50 50×50 50 ≒1.55° 1.0 1.2 1.2 0.36 39,420
50−68 68 ≒1.2° 41,210
50−86 86 ±8° ≒0.97° 41,210
60−35 60×60 35 ±25° ≒2.0° 58.8 1.5 2.0 2.0 0.72 44,800
60−60 60 ±20° ≒1.3° 0.58 44,800
60−80 80 ±15° ≒1.0° 47,370
80−100 80×80 100 ±18° ≒1.0° 49.0 2.0 3.0 3.0 0.64 53,760
80−130 130 ±15° 53,760
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1°/目盛
[ ! ]移動量を超えて動かすと上面プレートが外れるのでご注意下さい。

追加工

【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸:関連画像

基本情報

種類 ゴニオX軸 移動量(範囲選択) ~±10 送り方式 ウォームギア
テーブル材質 低カドミ真鍮 移動ガイド アリ溝 透過穴(テーブルセンタ穴) なし
送りツマミ位置 サイド クランプ 標準 勝手違い 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ゴニオX軸
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
    • 50.1~100
  • 回転中心高さ(範囲選択)(mm)

    • 15.1~20
    • 20.1~25
    • 25.1~30
    • 30.1~35
    • 35.1~40
    • 40.1~50
    • 50.1~60
    • 60.1~70
    • 70.1~80
    • 80.1~90
    • 90.1~100
    • 100.1~
  • 移動量(範囲選択)

    • ~±10
  • 送り方式

    • ウォームギア
  • テーブル材質

    • 低カドミ真鍮
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 1~15
    • 15.1~20
    • 20.1~25
    • 25.1~30
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 80
  • 耐荷重(N)

    • 9.8
    • 19.6
    • 29.4
    • 49
    • 58.8
  • 回転中心高さ H(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 44
    • 50
    • 60
    • 68
    • 80
    • 86
    • 100
    • 130
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 13
    • 14
    • 15
    • 18
    • 20
    • 25
    • 30
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 移動量(α角度)(deg)

    • ±8
    • ±10
    • ±15
    • ±18
    • ±20
    • ±25
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • タイプ

    • GFG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム