【高精度】水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • 数量スライド割引

長ストロークが必要なZ軸の調整に適したステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重:関連画像
[ A ] 付 属 品 六角穴付ボルト(ステンレス)
        ZLJG80 :SCB4−10(6本)
        ZLJG120:SCB4−12, SCB6−12(各4本)



[ M ] 材  質 アルミ合金
[ S ] 表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
ZLJG80
[ ! ]型番【高精度】水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重:関連画像はRoHS非対応
型式 ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
1回転の
移動量(mm)
耐荷重(N) 平行度
(μm)
自重
(kg)
¥基準単価
Type No.
ZLJG 80 80×120 40 2 68.6 200μm 1.25 57,200
120 120×180 70 3 98.0 3.50 62,400

基本情報

種類 水平面Z軸 耐荷重(範囲選択)(N) 50.1~100 移動量(範囲選択) ±30mm~
送り方式 ハンドル テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト
移動ガイド ラボジャッキ Z軸ステージ面 水平面Z軸 透過穴(テーブルセンタ穴) なし
送りツマミ位置 センタ 勝手違い 標準 送り方式(ハンドル種類) 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 水平面Z軸
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 91~120
    • 121~
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • 61~90
    • 91~120
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 50.1~100
  • 移動量(範囲選択)

    • ±30mm~
  • 送り方式

    • ハンドル
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • ラボジャッキ
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 50.1~60
    • 80.1~100
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 120
    • 180
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 80
    • 120
  • 耐荷重(N)

    • 68.6
    • 98
  • 移動量(Z距離)(mm)

    • 40
    • 70
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 60
    • 90
  • Z軸ステージ面

    • 水平面Z軸
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(ハンドル種類)

    • 標準
  • タイプ

    • ZLJG