【高精度】水平面Z軸 クロスローラ ステンレス

【高精度】水平面Z軸 クロスローラ ステンレス
  • 数量スライド割引

高精度な水平面Z軸の微調整に最適なステージです。

ご注意

  • 受注集中に伴う供給能力逼迫により、ZLPCGSはカタログ納期よりも長くなっております。通常受注再開は6月下旬の予定です。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】水平面Z軸 クロスローラ ステンレス:関連画像
材  質 ステンレス

規格表

型式
ZLPGS40
標準ステージ類似品:ZLLB(P.2035)、一部サイズのみ。
型式 ステージ面 移動量(mm) 耐荷重(N) 移動精度 許容モーメント荷重(N・m) モーメント剛性(″/N・cm) 平行度
(μm)
自重 付属品(4本) ¥基準単価
Type No. (mm) 真直度 ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング (kg) TypeM−L
ZLPGS 40 40×40 ±3 29.4(88.3) 3μm 1.8 1.1 1.2 0.81 0.22 0.30 100 0.49 SCB3−6 50,160
60 60×60 ±3 58.8(147) 3.3 2.4 3.1 0.42 0.18 0.12 0.99 SCB4−6 54,560
ZLPCGS 40 40×40 ±3 29.4(88.3) 3μm 1.8 1.1 1.2 0.81 0.22 0.30 100 0.47 SCB3−6 55,380
60 60×60 ±3 58.8(147) 3.3 2.4 3.1 0.42 0.18 0.12 0.97 SCB4−6 60,580
* ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はP.1953をご参照ください。
マイクロメータヘッド最小読取 10μm/目盛
ハンドルカバーHDCVR15(別売):φ15のマイクロメータヘッドのハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。P.2068
位置再現性はありますが、テコの原理による構造のため、ストロークの位置により目盛に対する昇降量に微かなずれが生じます。マイクロメータヘッドの目盛は目安としてください。

基本情報

種類 水平面Z軸 移動量(範囲選択) ~±10mm テーブル材質 ステンレス
テーブル表面処理 なし 移動ガイド クロスローラ 移動量(Z距離)(mm) ±3
Z軸ステージ面 水平面Z軸 透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送りツマミ位置 センタ
クランプ 標準 勝手違い 標準 送り方式(送りピッチ)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 水平面Z軸
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 26~40
    • 41~60
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • 26~40
    • 41~60
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 50.1~100
  • 移動量(範囲選択)

    • ~±10mm
  • 送り方式

    • 送りねじ
    • マイクロメータヘッド
  • テーブル材質

    • ステンレス
  • テーブル表面処理

    • なし
  • 移動ガイド

    • クロスローラ
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 40.1~50
    • 50.1~60
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 40
    • 60
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 40
    • 60
  • 耐荷重(N)

    • 29.4(88.3)
    • 58.8(147)
  • 移動量(Z距離)(mm)

    • ±3
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 50
    • 60
  • Z軸ステージ面

    • 水平面Z軸
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(マイクロメータ種類)

    • 標準
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • つまみ操作
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • ZLPGS
    • ZLPCGS