【高精度】XY軸 クロスローラ/ノック穴付きクロスローラ マイクロメーターヘッド/送りねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ合金を使用した、軽量で高精度なクロスローラ式ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】XY軸 クロスローラ/ノック穴付きクロスローラ マイクロメーターヘッド/送りねじ:関連画像
材 質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
XYPG80
標準ステージ類似品:XYCRS(P.2006)
■マイクロメータヘッド(XYPG・XYPGN)・送りねじ(XYPCG)
型式 上面図 正面図 側面図
Type A 標準マイクロ 送りねじ E F J D G H T1 L T P Q X d1 d2
(B) 移動量(mm) (B) 移動量(mm)
XYPG
XYPCG
XYPGN
(ノック穴付40・60のみ)
25 25 ±3.2 11 ±3.2 4.5 6.5 6.8 9.3 8.5 25.9 4.5 23.5 30 6 10.5 20 2.5 4.2 2
40 25.8 ±6.5 25.8 ±6.5 12 18.5 11.3 13 12.8 34.5 6.5 32.8 40 10 14.5 32 3.5 6 3.5
60 19.8 19.8 12 18.5 11.3 13 12.8 34.5 6.5 32.8 40 10 14.5 50 4.5 8 4
80 43.5 ±12.5 10 17 22* 11.3 18 11 34.5 5.7 31 40 10 14.5 70 4.5 8 4.5
100 28.5 17 22 11.3 18 11 34.5 5.7 31 40 10 14.5 90 4.5 8 4.5
120 67.5 ±25 13 20 11.5 21 18 48.0 9.5 48 60 10 18 100 4.5 8 4.5
*送りねじ(XYPCG)のA100・120は適用不可。*送りねじ(XYPCG)A=80の場合、F=20
◦性能表
A ステージ面
(mm)
耐荷重(N) 移動精度 許容モーメント荷重(N・m) モーメント剛性(″/N・cm) 平行度 自重
(kg)
付属品(4本) ¥基準単価
真直度 平行度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング Type M−L XYPG XYPCG XYPGN
25 25×25 9.8(14.7) 3μm 20μm 30″ 30″ 0.4 0.8 0.4 4.83 5.70 4.83 60μm 0.08 SCB2−6 38,420 30,000
40 40×40 17.6(49) 25″ 15″ 2.0 2.2 2.0 0.66 0.84 0.66 0.3 SCB3−6 45,200 35,200 48,720
60 60×60 44.1(196) 5.2 4.3 5.2 0.19 0.22 0.19 0.52 SCB4−6 50,620 40,000 54,280
80 80×80 93.1(392) 17.3 15.1 17.3 0.09 0.10 0.09 1.00 SCB4−6 59,660 48,000
100 100×100 140.1(490) 33.0 30.0 33.0 0.11 0.14 0.11 1.40 SCB4−6 59,660
120 120×120 180.3(588) 57.2 44.7 57.2 0.04 0.04 0.04 3.20 SCB4−10 72,320
XYPG・XYPGN:マイクロメータヘッド最小読取 10μm/目盛 * ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はP.1953をご参照ください。

追加工

【高精度】XY軸 クロスローラ/ノック穴付きクロスローラ マイクロメーターヘッド/送りねじ:関連画像

基本情報

テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド クロスローラ
透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送りツマミ位置 サイド クランプ 標準
勝手違い 標準 送り方式(送りピッチ)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
    • 91~120
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
    • 91~120
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
    • 50.1~100
    • 100.1~
  • 移動量(X距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 移動量(Y距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 送り方式

    • 送りねじ
    • マイクロメータヘッド
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • クロスローラ
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 25.1~30
    • 35.1~40
    • 50.1~60
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
    • 120
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
    • 120
  • 耐荷重(N)

    • 9.8(14.7)
    • 17.6(49)
    • 44.1(196)
    • 93.1(392)
    • 140.1(490)
    • 180.3(588)
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±3.2
    • ±6.5
    • ±12.5
    • ±25
  • 移動量(Y距離)(mm)

    • ±3.2
    • ±6.5
    • ±12.5
    • ±25
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 30
    • 40
    • 60
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(マイクロメータ種類)

    • 標準
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • つまみ操作
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • XYPCG
    • XYPG
    • XYPGN