【高精度】X軸 リニアガイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

高耐荷重のスライドガイド式のロングステージです。

ご注意

  • 受注集中に伴う供給能力逼迫により、XLSG80はカタログ納期よりも長くなっております。通常受注再開は3月下旬の予定です。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】X軸 リニアガイド:関連画像




[ M ]材 質 アルミ合金  [ S ]表面処理 黒アルマイト  [ A ]付 属 品 SCB4−10(8本)

規格表

型式
XLSG80
型式ステージ面
(mm)
1回転当たり
移動量(mm)
移動量
(mm)
耐荷重(N)運動の平行度許容モーメント荷重(N・m)平行度自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.水平ピッチングヨーイングローリング
XLSG8080×8024128mm14725μm10.67.511.550μm0.968,000
[ ! ]1回転あたりの移動量 24mm
[ ! ]目盛りは付いていません。

基本情報

テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm) 61~90 テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm) 61~90 耐荷重(範囲選択)(N) 100.1~
移動量(範囲選択) ±30mm~ 送り方式 送りねじ テーブル材質 アルミ合金
テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド リニアガイド テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm) 25.1~30
分類 本体 テーブルサイズ(長さ) L(mm) 80 テーブルサイズ(幅) W(mm) 80
耐荷重(N) 147 移動量(X距離)(mm) 128 テーブルサイズ(厚み) H(mm) 30
種類 X軸 送りツマミ位置 センタ クランプ 標準
勝手違い 標準 透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送り方式(送りねじ種類) つまみ操作
送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm) 24

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 61~90
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • 61~90
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 100.1~
  • 移動量(範囲選択)

    • ±30mm~
  • 送り方式

    • 送りねじ
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • リニアガイド
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 25.1~30
  • 分類

    • 本体
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 80
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 80
  • 耐荷重(N)

    • 147
  • 移動量(X距離)(mm)

    • 128
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 30
  • 種類

    • X軸
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • つまみ操作
  • 送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm)

    • 24
  • タイプ

    • XLSG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム