【高精度】X軸 クロスローラ ロングストローク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

粗動と微動の調整ができるクロスローラ式のロングステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】X軸 クロスローラ ロングストローク:関連画像

規格表

型式
XLPG25
型式 ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重(N) 移動精度 許容モーメント荷重(N・m) モーメント剛性(″/N・cm) 平行度 自重
(kg)
¥基準単価
Type No. 水平 真直度 平行度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング
XLPG 25 25×60 ±6.5mm 19.6 3μm 10μm 25″ 15″ 3.8 3.2 1.5 0.19 0.19 1.38 30μm 0.1 28,770
60 60×110 粗動±20mm
微動±6.5mm
78.4 8.1 7.0 5.3 0.02 0.03 0.07 0.8 47,080
[ ! ]最小読取(マイクロメータヘッド):10μm/目盛 *XLPG60の最大移動量は53mmです。 [ ! ]表示数量超えはお見積り
[ ! ]ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。こちら

追加工

【高精度】X軸 クロスローラ ロングストローク:関連画像

基本情報

送り方式 マイクロメータヘッド テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト
移動ガイド クロスローラ 分類 本体 種類 X軸
送りツマミ位置 センタ クランプ 標準 勝手違い 標準
透過穴(テーブルセンタ穴) なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 41~60
    • 91~120
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 41~60
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 50.1~100
  • 移動量(範囲選択)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 送り方式

    • マイクロメータヘッド
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • クロスローラ
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 15.1~20
    • 30.1~35
  • 分類

    • 本体
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 60
    • 110
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 60
  • 耐荷重(N)

    • 19.6
    • 78.4
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±6.5
    • ±20
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 20
    • 32
  • 種類

    • X軸
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送り方式(マイクロメータ種類)

    • 標準
    • 粗微動
  • 送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm)

    • 0.5
    • 粗動0.5・微動0.025
  • タイプ

    • XLPG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム