【高精度】X軸 クロスローラ マイクロメーターヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ合金を使用した、軽量で高精度なクロスローラ式ステージです。

ご注意

  • 受注集中に伴う供給能力逼迫により、XPG25はカタログ納期よりも長くなっております。通常受注再開は4月下旬の予定です。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】X軸 クロスローラ マイクロメーターヘッド:関連画像
材 質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
XPG60
標準ステージ類似品:XCRS(P.1981)、一部サイズのみ。
型式 上面図 正面図 側面図
Type A (B) 移動量(mm) E F J K D G T T1 P Q X d1 d2
XPG 25 25 ±3.2 4.5 6.5 6.8 15.0 9.3 8.5 15 4.5 6 10.5 20 2.5 4.2 2.0
40 26 ±6.5 12.0 18.5 11.3 28.0 13.0 12.8 20 6.5 10 14.5 32 3.5 6.0 3.5
60 19.8 12.0 18.5 11.3 42.5 13.0 12.8 20 6.5 10 14.5 50 4.5 8.0 4.0
80 43.5 ±12.5 17.0 22.0 11.3 55.0 18.0 11.0 20 5.7 10 14.5 70 4.5 8.0 4.5
100 28.5 17.0 22.0 11.3 67.5 18.0 11.0 20 5.7 10 14.5 90 4.5 8.0 4.5
120 67.5 ±25 13.0 20.0 11.5 67.5 21.0 18.0 30 9.5 10 18.0 100 4.5 8.0 4.5
◦性能表
A ステージ面
(mm)
耐荷重(N)*1 移動精度 許容モーメント荷重(N・m) モーメント剛性(″/N・cm) 平行度 自重
(kg)
付属品(4本) ¥基準単価
水平 垂直 真直度 運動の平行度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング TypeM−L
25 25×25 9.8(14.7) 4.9(14.7) 3μm 10μm 30″ 30″ 1.1 0.8 0.4 3.03 2.85 1.80 30μm 0.04 SCB2−6 17,850
40 40×40 19.6(49) 9.8(49) 25″ 15″ 2.7 2.2 2.0 0.38 0.42 0.28 0.14 SCB3−6 21,000
60 60×60 49(196) 19.6(49) 5.2 4.3 5.5 0.12 0.11 0.07 0.25 SCB4−6 23,520
80 80×80 98(392) 49
(49)
19.2 15.1 17.3 0.05 0.05 0.04 0.50 SCB4−6 27,720
100 100×100 147(490) 36.0 30.0 33.0 0.06 0.07 0.05 0.70 SCB4−6 27,720
120 120×120 196(588) 50″ 30″ 57.2 44.7 66.7 0.03 0.02 0.01 1.60 SCB4−10 33,600
マイクロメータヘッド最小読取:10μm/目盛、ハンドル1回転移動量0.5mm
*1 ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はP.1953をご参照ください。

追加工

【高精度】X軸 クロスローラ マイクロメーターヘッド:関連画像

基本情報

送り方式 マイクロメータヘッド テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト
移動ガイド クロスローラ 分類 本体 種類 X軸
送りツマミ位置 サイド クランプ 標準 勝手違い 標準
透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送り方式(マイクロメータ種類) 標準 送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
    • 91~120
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
    • 91~120
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
    • 50.1~100
    • 100.1~
  • 移動量(範囲選択)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 送り方式

    • マイクロメータヘッド
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • クロスローラ
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 1~15
    • 15.1~20
    • 25.1~30
  • 分類

    • 本体
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
    • 120
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
    • 120
  • 耐荷重(N)

    • 9.8(14.7)
    • 19.6(49)
    • 49(196)
    • 98(392)
    • 147(490)
    • 196(588)
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±3.2
    • ±6.5
    • ±12.5
    • ±25
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 15
    • 20
    • 30
  • 種類

    • X軸
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送り方式(マイクロメータ種類)

    • 標準
  • 送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • XPG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 14日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム