【高精度】XYZ軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ

【高精度】XYZ軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ

高精度・高剛性で低価格を実現。送りねじ仕様でさらにお安くご購入いただけます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】XYZ軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ:関連画像


E テーブル上取付穴寸法と送り用ブラケット形状は、リニアボールX軸ステージ(P.1985)をご覧ください。

Type 本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品
マイクロメータヘッド 送りねじ 材質 表面処理 材質 硬度 材質 材質 表面処理 材質 表面処理
XYZSG XYZSCG SUS440C 無電解ニッケルメッキ SUS440C 58HRC〜 SUS304WPB A5052 白アルマイト SUS303
XYZSGB SUS440C 低温黒色クロムメッキ SUS440C 58HRC〜 SUS304WPB A5052 黒アルマイト SUS303 低温黒色クロムメッキ
マイクロメータヘッド・送りねじの材質はP.2069・2070をご覧ください。

規格表

型式
XYZSG40
■マイクロメータヘッド(XYZSG・XYZSGB)・送りねじ(XYZSCG) 標準ステージ類似仕様:XYLBS(P.2006)とZLBS(P.2029)の組み合わせ
型式 正面図 側面図 付属品(4本)
Type A H (C) K1 Q J (B) 移動量(mm) E F N T D G P G1 X d1 d2 Type M−L
マイクロメータ 送りねじ マイクロメータ 送りねじ
XYZSG
XYZSCG
XYZSGB(*のみ)
25 36.5 37 23 10 8.5 6.8 25 11 ±3.2 7 11.7 7 3.7 9.3 7 6 10 20 2.5 4.2 2.5 SCB2−4
40 67 58.5 55 14 10.5 11.3 23.5 20.3 ±6.5 12 18.5 5 4.5 13 8.9 10 13 32 3.5 6 3.5 SCB3−6
50 62 58.5 55 19 10.5 11.3 18.5 15.3 ±6.5 12 18.5 20 4.5 13 8.9 10 13 40 3.5 6 3.5 SCB3−6
60 57 58.5 55 24 10.5 11.3 13.5 10.3 ±6.5 12 18.5 21 5 13 8.9 10 13 50 4.5 8 4 SCB4−6
70 61 58.5 55 23.5 11.5 11.3 14 10.8 ±6.5 12 18.5 12 6 13 10 10 14 60 4.5 8 4.5 SCB4−6
80 60 96 55 25 14.5 11.3 43.5 10 ±12.5*1 17 26*2 20 6.5 18 10.8 10 16.5 70 4.5 8 5.3 SCB4−6
*1 XYZSCG80の移動量は±6.5mmです。
*2 送りねじXYZSCGがA=80の場合F=23.5
◦性能表
型式 ステージ面
(mm)
耐荷重
(N)
移動精度 許容モーメント荷重(N・m) モーメント剛性(″/N・cm) 自重
(kg)
¥基準単価
Type A 真直度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング XYZSG XYZSCG XYZSGB
XYZSG
XYZSCG
XYZSGB(*のみ)
25 25×25 9.8(14.7) 3μm 30″ 25″ 2.0 2.0 2.0 4.10 3.30 4.90 0.37 50,390 44,350 60,720
40 40×40 49(49) 1μm
黒色
リニアは3μm
25″ 15″ 5.0 5.0 5.0 0.98 0.91 1.05 0.78 55,020 50,750 69,800
50 50×50 6.0 6.0 6.0 0.38 0.37 0.39 1.00 58,610 56,100
60 60×60 9.0 9.0 9.0 0.21 0.21 0.21 1.38 60,180 56,100 74,250
70 70×70 12.9 12.9 12.9 0.14 0.13 0.15 2.00 67,440 67,490
80 80×80 3μm 17.7 17.7 17.7 0.10 0.10 0.10 3.00 73,680 71,400 92,400
XYZSG・XYZSGB:マイクロメー夕ヘッド最小読取 10μm/目盛
ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。P.2068
延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。P.2068
* ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はP.1953をご参照ください。

追加工

【高精度】XYZ軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ:関連画像

基本情報

Z軸ステージ面 垂直 テーブル材質 SUS440C 移動ガイド リニアボール
透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送りツマミ位置 X,Y軸サイドZ軸センタ クランプ 標準
勝手違い 標準 送り方式(送りピッチ)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • Z軸ステージ面

    • 垂直
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
  • ストローク(X距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • ストローク(Y距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • ストローク(Z距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 送り方式

    • 送りねじ
    • マイクロメータヘッド
  • テーブル材質

    • SUS440C
  • テーブル表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
  • 移動ガイド

    • リニアボール
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
  • 耐荷重(N)

    • 9.8(14.7)
    • 49(49)
  • ストローク(X距離)(mm)

    • ±3.2
    • ±6.5
    • ±12.5
  • ストローク(Y距離)(mm)

    • ±3.2
    • ±6.5
    • ±12.5
  • ストローク(Z距離)(mm)

    • ±3.2
    • ±6.5
    • ±12.5
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • X,Y軸サイドZ軸センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(マイクロメータ種類)

    • 標準
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • つまみ操作
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • XYZSGB
    • XYZSCG
    • XYZSG