【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ

【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
  • 納期短縮

表面処理に低温黒色クロムメッキを採用しており、反射防止に最適です。

ご注意

  • 受注集中に伴う供給能力逼迫により、一部サイズの追加工オプションP(クランプ強化)はカタログ納期よりも長くなっております。通常受注再開は6月下旬の予定です。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ:関連画像
Type 本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品
材質 表面処理 材質 硬度 材質 材質 表面処理 材質 表面処理
ZSG
ZSCG
SUS440C 無電解
ニッケルメッキ
SUS440C 58HRC〜 SUS304WPB A5052 白アルマイト SUS303
ZSGB
ZSCGB
低温黒色
クロムメッキ
黒アルマイト 低温黒色
クロムメッキ
マイクロメータヘッド・送りねじの材質はP.2069・2070をご覧ください。

規格表

型式
ZSG60
ZSGB60
標準ステージ類似品:ZLBS(P.2029)
■マイクロメータヘッド(ZSG・ZSGB)・送りねじ(ZSCG・ZSCGB)
型式 正面図 側面図 上面図 付属品(4本)
Type A H (C) 移動量 F K J D G N W t P Q X Y y Z d Type M−L
マイクロ 送りねじ (mm)
ZSG
ZSCG
ZSGB
(*のみ)
ZSCGB
(*のみ)
25 12.5 37 23 ±3.2 13 10 6.8 9.3 10 12 20 5 6 3.5 20 10 2.5 19.5 2.5 SCB2−8
40 35 58.5 55 ±6.5 20 14 11.3 13 13 14 31 5 10 5.5 32 16 4 25 3.5 SCB3−10
50 30 20 19 11.3 13 13 14 57 5 10 5.5 40 40 6 25 3.5 SCB3−10
60 25 20 24 11.3 13 13 14 42 8 10 5.5 50 25 5 26 4.5 SCB4−12
70 25 20 23.5 11.3 13 14 16 55 8 10 6.5 40 40 4 27 3.5 SCB3−12
80 20 96 ±12.5*1 24 25 11.3 18 16.5 20 45 7 10 5.5 50 25 5 35 4.5 SCB4−12
*1 A=80のとき送りねじ(ZSCG・ZSCGB)の移動量は±6.5となります。
◦性能表
型式 ステージ面
(mm)
耐荷重
(N)*2
移動精度 許容モーメント荷重(N・m) モーメント剛性(″/N・cm) 自重
(kg)
¥基準単価
Type A 真直度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング ZSG ZSCG ZSGB ZSCGB
ZSG
ZSCG
ZSGB
(*のみ)
ZSCGB
(*のみ)
25 25×25 9.8(14.7) 3μm 30″ 25″ 2.0 2.0 3.5 1.90 1.10 1.10 0.23 17,850 15,750 22,000 18,480
40 40×40 49(49) 1μm
3
25″ 15″ 5.0 5.0 5.0 0.42 0.35 0.21 0.32 21,420 19,950 28,000 23,620
50 50×50 6.8 6.8 6.0 0.15 0.14 0.09 0.44 23,970 23,100
60 60×60 10.0 10.0 9.0 0.08 0.08 0.05 0.58 24,480 24,100 30,250 25,720
70 70×70 13.8 13.8 12.9 0.06 0.05 0.03 0.84 27,540 28,350
80 80×80 3μm 18.2 18.2 17.7 0.04 0.04 0.02 1.20 29,580 29,400 37,400 32,550
ZSG・ZSGB:マイクロメー夕ヘッド最小読取 10μm/目盛 *3 ZSGB・ZSCGBの真直度は3μmとなります。
*2 ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はP.1953をご参照ください。

追加工

【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ:関連画像

基本情報

種類 Z軸 テーブル材質 SUS440C 移動ガイド リニアボール
Z軸ステージ面 Z軸 透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送りツマミ位置 センタ
クランプ 標準 勝手違い 標準 送り方式(送りピッチ)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • Z軸
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
  • 移動量(範囲選択)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 送り方式

    • 送りねじ
    • マイクロメータヘッド
  • テーブル材質

    • SUS440C
  • テーブル表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
  • 移動ガイド

    • リニアボール
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
  • 耐荷重(N)

    • 9.8(14.7)
    • 49(49)
  • 移動量(Z距離)(mm)

    • ±3.2
    • ±6.5
    • ±12.5
  • Z軸ステージ面

    • Z軸
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(マイクロメータ種類)

    • 標準
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • つまみ操作
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • ZSCG
    • ZSG
    • ZSCGB
    • ZSGB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム