【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ

【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
  • 納期短縮

高精度・高剛性で低価格を実現。送りねじ仕様でさらにお安くご購入いただけます。

ご注意

  • 受注集中に伴う供給能力逼迫により、一部サイズの追加工オプションH, P(クランプ強化)はカタログ納期よりも長くなっております。通常受注再開は3月下旬の予定です。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ:関連画像
Type 本体 ボール バネ マイクロメータヘッドブラケット 先端受け部品
材質 表面処理 材質 硬度 材質 材質 表面処理 材質 表面処理
XYSG (マイクロ) SUS440C 無電解
ニッケルメッキ
SUS440C 58HRC〜 SUS304WPB A5052 白アルマイト SUS303
XYSCG (送りねじ)
XYSGB (マイクロ 低温黒色クロムメッキ) 低温黒色
クロムメッキ
黒アルマイト 低温黒色
クロムメッキ
XYSCGB (送りねじ 低温黒色クロムメッキ)
マイクロメータヘッド・送りねじの材質はP.2069をご覧ください。
テーブル上取付寸法はリニアボールX軸ステージ(P.1985)をご覧ください。詳細寸法はCADデータでご確認ください。

規格表

型式
XYSG40
XYSCGB60
■マイクロメータヘッド(XYSG ・XYSGB)・送りねじ(XYSCG・XYSCGB)
型式 上面図 正面図 側面図 付属品(4本)
Type A (B) 移動量
(mm)
E F J K D G R T T1 P Q L X d1 d2 Type M−L
マイクロメータ 送りねじ
XYSG
XYSCG
XYSGB
(*のみ)XYSCGB
(*のみ)
25 25 11 ±3.2 7 9 6.8 15 9.3 7 20.5 24 3.7 6 8.5 19 20 2.5 4.2 2.5 SCB2−4
40 23.5 20 ±6.5 12 18.5 11.3 26 13 8.9 26.5 32 4.5 10 10.5 24.9 32 3.5 6 3.5 SCB3−6
50 18.5 15 31 40 6 3.5 SCB3−6
60 14 10.3 36 5 50 4.5 8 4 SCB4−6
70 14.5 10.8 46.5 10 29.5 36 6 11.5 28 60 8 4.5 SCB4−6
80 43.5 10 ±12.5*2 17 22*3 55 18 10.8 34.5 40 6.5 14.5 30.8 70 8 5.3 SCB4−6
100 28.5 −5*1 67.5 90 8 5.3 SCB4−6
*1 送りねじ(XYSCG・XYSCGB)の端面が、ステージ端面より5mm内側にあります。 *2 XYSCG80・100の移動量は±6.5mmです。 *3 送りねじ(XYSCG・XYSCGB)A=80・100の場合F=20
◦性能表
型式 ステージ面
(mm)
水平耐荷重(N) 移動精度 許容モーメント荷重(N・m) モーメント剛性(″/N・cm) 平行度 自重
(kg)
¥基準単価
Type A 真直度 運動の平行度 ピッチング ヨーイング ピッチング ヨーイング ローリング ピッチング ヨーイング ローリング XYSG XYSCG XYSGB XYSCGB
XYSG
XYSCG
XYSGB
(*のみ)XYSCGB
(*のみ)
25 25×25 38.2(49) 3μm 10μm 30″ 25″ 2.0 2.0 2.0 3.00 2.20 3.00 30μm 0.14 32,540 28,600 38,720 34,500
40 40×40 95.1(196) 1μm*4 12μm 25″ 15″ 5.0 5.0 5.0 0.63 0.70 0.63 0.46 33,600 30,800 41,800 36,800
50 50×50 144.1(269.5) 6.0 6.8 6.0 0.24 0.28 0.24 0.56 34,640 33,000
60 60×60 192.1(343) 9.0 10.0 9.0 0.13 0.16 0.13 0.80 35,700 33,000 44,000 39,100
70 70×70 219.5(416.5) 12.9 13.8 12.9 0.09 0.10 0.09 1.16 39,900 39,140
80 80×80 255.8(490) 3μm 15μm 17.7 18.2 17.7 0.06 0.08 0.06 40μm 1.80 44,100 42,000 55,000 50,600
100 100×100 329.6(588) 30.7 31.8 30.7 0.03 0.04 0.03 2.66 51,440 50,400
XYSG、XYSGB:マイクロメー夕ヘッド最小読取10μm/目盛  *4 XYSGB、XYSCGB40・60の真直度は3μmとなります。
* ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はP.1953をご参照ください。
ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。P.2068
延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。P.2068

追加工

【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ:関連画像

基本情報

テーブル材質 SUS440C 移動ガイド リニアボール 透過穴(テーブルセンタ穴) なし
送りツマミ位置 サイド クランプ 標準 勝手違い 標準
送り方式(送りピッチ)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
    • 91~120
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
    • 61~90
    • 91~120
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 30.1~50
    • 50.1~100
    • 100.1~
  • 移動量(X距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 移動量(Y距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 送り方式

    • 送りねじ
    • マイクロメータヘッド
  • テーブル材質

    • SUS440C
  • テーブル表面処理

    • 無電解ニッケルメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
  • 移動ガイド

    • リニアボール
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 20.1~25
    • 30.1~35
    • 35.1~40
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 100
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 100
  • 耐荷重(N)

    • 38.2(49)
    • 95.1(196)
    • 144.1(269.5)
    • 192.1(343)
    • 219.5(416.5)
    • 255.8(490)
    • 329.6(588)
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±3.2
    • ±6.5
    • ±12.5
  • 移動量(Y距離)(mm)

    • ±3.2
    • ±6.5
    • ±12.5
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 24
    • 32
    • 36
    • 40
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(マイクロメータ種類)

    • 標準
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • つまみ操作
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • XYSCG
    • XYSG
    • XYSCGB
    • XYSGB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム