【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 粗微動

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

粗動と微動の送りが可能なアリ溝ラック&ピニオン式ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 粗微動:関連画像
材 質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
XSB60
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転移動量(mm)耐荷重(N)移動精度自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.粗動微動水平垂直真直度平行度Type M−L
XSB6040×60±21182.339.219.630μm30μm0.35SCB4−827,750
9040×90±350.4630,870
粗微動ハンドルタイプのステージは、バーニア目盛の最小読取が0.05mm/目盛となります。粗微動ハンドルが取付相手側と干渉します。
アジャスタブルプレートXPLT:取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用下さい。P.1979
表示数量超えはお見積り

基本情報

テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm) 26~40 耐荷重(範囲選択)(N) 30.1~50 送り方式 ラック&ピニオン
テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド アリ溝
テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm) 30.1~35 分類 本体 テーブルサイズ(幅) W(mm) 40
耐荷重(N) 39.2 テーブルサイズ(厚み) H(mm) 31 種類 X軸
送りツマミ位置 サイド クランプ 標準 勝手違い 標準
透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送り方式(ラック&ピニオン種類) 粗微動 送り方式(バーニア目盛付) バーニア目盛付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 41~60
    • 61~90
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • 26~40
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 30.1~50
  • 移動量(範囲選択)

    • ±10~30mm
    • ±30mm~
  • 送り方式

    • ラック&ピニオン
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 30.1~35
  • 分類

    • 本体
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 60
    • 90
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 40
  • 耐荷重(N)

    • 39.2
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±21
    • ±35
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 31
  • 種類

    • X軸
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送り方式(ラック&ピニオン種類)

    • 粗微動
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • タイプ

    • XSB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム