【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

リード4.2mmでスムースに送れる薄型アリ溝送りねじ式ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型:関連画像
材 質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
XSSLC40
型式 ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N) 移動精度(μm) 自重
(kg)
付属品 ¥基準単価
Type No. 水平 垂直 真直度 平行度 Type M−L
XSSLC 40 24.8×42 ±12 4.2 19.6 9.8 30 30 0.08 SCB4−6 4 15,190
最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
延長カバーHDEXT12(別売):φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。P.2068
アジャスタブルプレートXPLT:取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。P.1979

追加工

【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型:関連画像

基本情報

テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm) 41~60 テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm) ~25 耐荷重(範囲選択)(N) 5~30
移動量(範囲選択) ±10~30mm 送り方式 送りねじ テーブル材質 アルミ合金
テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド アリ溝 テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm) 15.1~20
分類 本体 テーブルサイズ(長さ) L(mm) 42 テーブルサイズ(幅) W(mm) 24.8
耐荷重(N) 19.6 移動量(X距離)(mm) ±12 テーブルサイズ(厚み) H(mm) 18
種類 X軸 送りツマミ位置 センタ クランプ 標準
透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送り方式(送りねじ種類) つまみ操作 送り方式(バーニア目盛付) バーニア目盛付
送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm) 4.2

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 41~60
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
  • 移動量(範囲選択)

    • ±10~30mm
  • 送り方式

    • 送りねじ
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 15.1~20
  • 分類

    • 本体
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 42
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 24.8
  • 耐荷重(N)

    • 19.6
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±12
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 18
  • 種類

    • X軸
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
    • 左右
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • つまみ操作
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • 送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm)

    • 4.2
  • タイプ

    • XSSLC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム