【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 面幅スリム

【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 面幅スリム
  • 数量スライド割引

スリムな形状のアリ溝ラック&ピニオン式ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 面幅スリム:関連画像
材 質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
XSP100
型式 ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
L E 耐荷重(N) 移動精度 自重
(kg)
付属品(2本) ¥基準単価
Type A 水平 垂直 真直度 Type M−L
XSP 50 50×24.8 ±16 18 42 21 29.4 14.7 30μm 0.13 SCB4−8 15,290
100 100×24.8 ±40 63 46 39.2 19.6 0.24 19,690
最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
ハンドルカバーHDCVR15(別売):φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくできます。P.2068
アジャスタブルプレートXPLT:取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用下さい。P.1979

基本情報

テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm) ~25 送り方式 ラック&ピニオン テーブル材質 アルミ合金
テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド アリ溝 テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm) 25.1~30
分類 本体 テーブルサイズ(幅) W(mm) 24.8 テーブルサイズ(厚み) H(mm) 28
種類 X軸 送りツマミ位置 サイド クランプ 標準
勝手違い 標準 透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送り方式(ラック&ピニオン種類) 標準
送り方式(バーニア目盛付) バーニア目盛付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 41~60
    • 91~120
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
  • 移動量(範囲選択)

    • ±10~30mm
    • ±30mm~
  • 送り方式

    • ラック&ピニオン
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 25.1~30
  • 分類

    • 本体
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 50
    • 100
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 24.8
  • 耐荷重(N)

    • 29.4
    • 39.2
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±16
    • ±40
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 28
  • 種類

    • X軸
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送り方式(ラック&ピニオン種類)

    • 標準
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • タイプ

    • XSP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム