プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

リード4.2mmでスムースに送れる薄型アリ溝送りねじ式ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




[ M ]材 質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
XSLC90
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
LE耐荷重(N)移動精度自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeA水平垂直真直度平行度Type M−L
XSLC6040×60±214.2404029.414.730μm30μm0.14SCB4−516,250
9040×90±3560550.1922,000
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
[ ! ]延長カバーHDEXT12(別売):φ12の送りねじのハンドルを延長することができます。こちら
[ ! ]アジャスタブルプレートXPLT:取付穴のあわないステージを重ねる際にご利用ください。こちら

追加工

基本情報

テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm) 26~40 耐荷重(範囲選択)(N) 5~30 送り方式 送りねじ
テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド アリ溝
テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm) 15.1~20 分類 本体 テーブルサイズ(幅) W(mm) 40
耐荷重(N) 29.4 テーブルサイズ(厚み) H(mm) 18 種類 X軸
送りツマミ位置 センタ クランプ 標準 透過穴(テーブルセンタ穴) なし
送り方式(送りねじ種類) つまみ操作 送り方式(バーニア目盛付) バーニア目盛付 送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm) 4.2

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 41~60
    • 61~90
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • 26~40
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
  • 移動量(範囲選択)

    • ±10~30mm
    • ±30mm~
  • 送り方式

    • 送りねじ
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 15.1~20
  • 分類

    • 本体
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 60
    • 90
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 40
  • 耐荷重(N)

    • 29.4
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±21
    • ±35
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 18
  • 種類

    • X軸
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
    • 左右
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • つまみ操作
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • 送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm)

    • 4.2
  • タイプ

    • XSLC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム