【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

高精度帯としては安価で、軽量タイプのロングステージです。必要ストロークに応じてサイズをお選びください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング:関連画像
材  質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト
付 属 品 CBST4−12(2本)

規格表

型式
ZLWG100
標準ステージ類似品:ZDTLS(P.2019)、一部サイズのみ。
型式 L ブロック数 移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N) 移動精度 自重(kg) ¥基準単価
Type No. 真直度
ZLWG 50 50 1 ±15 18 14.7 30μm 0.12 18,260
70 70 1 ±25 0.14 19,360
100 100 1 ±40 0.16 19,430
150 150 1 ±65 40μm 0.22 26,400
150−2 2 ±44 0.29 31,900
最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
ハンドルカバーHDCVR15(別売):アリ溝式のφ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。P.2068
ZLWG150−2はブロックが2つつきます。ブロック1つに比べて、移動量が短くなるのでご注意ください。

基本情報

種類 Z軸 テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm) 41~60 テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm) ~25
耐荷重(範囲選択)(N) 5~30 送り方式 ラック&ピニオン テーブル材質 アルミ合金
テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド アリ溝 テーブルサイズ(長さ) L(mm) 42
テーブルサイズ(幅) W(mm) 25 耐荷重(N) 14.7 Z軸ステージ面 Z軸
透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送りツマミ位置 サイド クランプ 標準
勝手違い 標準 送り方式(バーニア目盛付) バーニア目盛付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • Z軸
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 41~60
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
  • 移動量(範囲選択)

    • ±10~30mm
    • ±30mm~
  • 送り方式

    • ラック&ピニオン
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 42
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
  • 耐荷重(N)

    • 14.7
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±44
  • 移動量(Z距離)(mm)

    • ±15
    • ±25
    • ±40
    • ±65
  • Z軸ステージ面

    • Z軸
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • ブロック数

    • 1
    • 2
  • タイプ

    • ZLWG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム