プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

1回転あたりの移動量が約18mmの長方形アリ溝式Z軸ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形:関連画像
材  質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト
付属品  CBST4−12(2本)

規格表

型式
ZWG60
標準ステージ類似品:ZDTS(P.2017)
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
移動精度(μm)耐荷重(N)自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.真直度
ZWG4024.8×42±12182014.70.1715,300
6040×60±213019.60.3316,450
9040×90±350.4518,550
14040×140±600.6824,750
最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
ハンドルカバーHDCVR15(別売):アリ溝式のφ15のハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。P.2068

追加工

【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形:関連画像

基本情報

種類 Z軸 耐荷重(範囲選択)(N) 5~30 送り方式 ラック&ピニオン
テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド アリ溝
Z軸ステージ面 Z軸 透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送りツマミ位置 サイド
クランプ 標準 送り方式(バーニア目盛付) バーニア目盛付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • Z軸
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 41~60
    • 61~90
    • 121~
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
  • 移動量(範囲選択)

    • ±10~30mm
    • ±30mm~
  • 送り方式

    • ラック&ピニオン
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 42
    • 60
    • 90
    • 140
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 24.8
    • 40
  • 耐荷重(N)

    • 14.7
    • 19.6
  • 移動量(Z距離)(mm)

    • ±12
    • ±21
    • ±35
    • ±60
  • Z軸ステージ面

    • Z軸
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
    • 左右
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • タイプ

    • ZWG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム