【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形

【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
  • 数量スライド割引

アリ溝ラック&ピニオン式ステージのスタンダード商品です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形:関連画像
材  質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
XWG40
標準ステージ類似品:XDTS(P.1967)ロングストローク品:XLWG(P.1972)・XLONG(P.1973)・XLARGE(P.1974)
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.水平垂直真直度
XWG4024.8×42±121829.414.730μm0.17 11,390
6040×60±2139.219.60.29 11,970
9040×90±350.40 15,300
14040×140±600.56 20,810
最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
ハンドルカバーHDCVR15(別売):φ15のハンドルに取りつけるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。P.2068

基本情報

送り方式 ラック&ピニオン テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト
移動ガイド アリ溝 テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm) 30.1~35 分類 本体
テーブルサイズ(厚み) H(mm) 34 種類 X軸 送りツマミ位置 サイド
クランプ 標準 勝手違い 標準 透過穴(テーブルセンタ穴) なし
送り方式(ラック&ピニオン種類) 標準 送り方式(バーニア目盛付) バーニア目盛付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 41~60
    • 61~90
    • 121~
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
  • 移動量(範囲選択)

    • ±10~30mm
    • ±30mm~
  • 送り方式

    • ラック&ピニオン
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 30.1~35
  • 分類

    • 本体
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 42
    • 60
    • 90
    • 140
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 24.8
    • 40
  • 耐荷重(N)

    • 29.4
    • 39.2
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±12
    • ±21
    • ±35
    • ±60
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 34
  • 種類

    • X軸
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送り方式(ラック&ピニオン種類)

    • 標準
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • タイプ

    • XWG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム