ステージ用アクセサリ アジャスタブルプレート

ステージ用アクセサリ アジャスタブルプレート

長方形のステージ面を正方形に変更できる取付プレートです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ステージ用アクセサリ アジャスタブルプレート:関連画像



[ M ]材  質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト

規格表

型式
XPLT40
 
 

プレート ステージ対応表

型式 面サイズ
(mm)
適用ステージ
Type No.
XPLT 40 40×40 XWG40(P.1968)・XYWG40(P.2003)・ZWG40(P.2018) XLWG(P.1972) 
ZLWG(P.2020) XLSL(P.1965) ZLSL(P.2023) XSSL(P.1965)
XSSLC(P.1965) XSP(P.1968) REG40・60(P.2045)
60 60×60 XWG60・90・140(P.1968) XYWG60・90・140(P.2003)
ZWG60・90・140 (P.2018) XSL(P.1964) XSLC(P.1964
XSB(P.1970) REG60(P.2045)
80 80×80
 

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • No.(面サイズ)(mm)

    • 40(40×40)
    • 60(60×60)
    • 80(80×80)
  • タイプ

    • XPLT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム