【高精度】XZ軸 送りねじ式 正方形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

安価で厚み15mm~と薄型のアリ溝送りねじ式XZ軸ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】XZ軸 送りねじ式 正方形:関連画像
材  質 (本体)低カドミ真鍮
(送り用ハンドル)アルミ
表面処理 黒ふっ素樹脂処理

規格表

型式
XZEG25
 標準ステージ類似仕様:XFES(P.1960)とZFES(P.2025)の組み合わせ
型式 構成ステージ ステージ面
(mm)
外形寸法(mm) 移動量(mm) 耐荷重(N) 自重
(kg)
付属品(4本) ¥基準単価
Type No. 下段 上段 W D H X Z Type M−L
XZEG 25 XEG25 ZEG25 25×25 45 31.7 72.5 ±5 ±5 9.8 0.17 SCB2−8 23,300
40 XEG40 ZEG40 40×40 60 46.7 95.0 ±7 ±7 0.46 SCB3−6 26,600
60 XEG60 ZEG60 60×60 80.5 71.8 122.5 ±9 ±9 19.6 1.35 SCB4−6 34,600
 詳細の寸法は構成ステージの各ページ及びCAD データでご確認ください。(XEG P.1961、ZEG P.2026

基本情報

種類 XZ 耐荷重(範囲選択)(N) 5~30 ストローク(X距離)(範囲選択)(mm) ~±10mm
ストローク(Z距離)(範囲選択)(mm) ~±10mm 送り方式 送りねじ テーブル材質 低カドミ真鍮
移動ガイド アリ溝 Z軸ステージ面 Z軸 透過穴(テーブルセンタ穴) なし
送りツマミ位置 センタ クランプ 標準 勝手違い 標準
送り方式(送りねじ種類) つまみ操作 送り方式(送りピッチ)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • XZ
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
  • ストローク(X距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
  • ストローク(Z距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
  • 送り方式

    • 送りねじ
  • テーブル材質

    • 低カドミ真鍮
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • 耐荷重(N)

    • 9.8
    • 19.6
  • ストローク(X距離)(mm)

    • ±5
    • ±7
    • ±9
  • ストローク(Z距離)(mm)

    • ±5
    • ±7
    • ±9
  • Z軸ステージ面

    • Z軸
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • つまみ操作
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • XZEG