プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式 正方形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

安価で厚み15mm~と薄型のアリ溝送りねじ式XYZ軸ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】XYZ軸 アリ溝 送りねじ式 正方形:関連画像
材  質 (本体)低カドミ真鍮
(送り用ハンドル)アルミ
表面処理 黒ふっ素樹脂処理

規格表

型式
XYZEG25
 標準ステージ類似仕様:XYFES(P.1995)とZFES(P.2025)の組み合わせ
型式 構成ステージ ステージ面 移動量(mm) 耐荷重(N) 自重 付属品(4本) ¥基準単価
Type No. 下段 上段 (mm) X Y Z (kg) Type M−L
XYZEG 25 XYEG25 ZEG25 25×25 ±5 ±5 ±5 9.8 0.24 SCB2−8 33,710
40 XYEG40 ZEG40 40×40 ±7 ±7 ±7 0.65 SCB3−6 37,240
60 XYEG60 ZEG60 60×60 ±9 ±9 ±9 19.6 1.95 SCB4−6 47,360
 詳細の寸法・材質・特性は構成ステージの各ページ及びCAD データでご確認ください。 XYEG P.1998 ZEG P.2026
延長カバーHDEXT12(別売):φ12のハンドルを延長することができます。P.2068

基本情報

Z軸ステージ面 垂直 耐荷重(範囲選択)(N) 5~30 ストローク(X距離)(範囲選択)(mm) ~±10mm
ストローク(Y距離)(範囲選択)(mm) ~±10mm ストローク(Z距離)(範囲選択)(mm) ~±10mm 送り方式 送りねじ
テーブル材質 低カドミ真鍮 移動ガイド アリ溝 透過穴(テーブルセンタ穴) なし
送りツマミ位置 センタ クランプ 標準 勝手違い 標準
送り方式(送りねじ種類) つまみ操作 送り方式(送りピッチ)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • Z軸ステージ面

    • 垂直
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
  • ストローク(X距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
  • ストローク(Y距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
  • ストローク(Z距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
  • 送り方式

    • 送りねじ
  • テーブル材質

    • 低カドミ真鍮
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • 耐荷重(N)

    • 9.8
    • 19.6
  • ストローク(X距離)(mm)

    • ±5
    • ±7
    • ±9
  • ストローク(Y距離)(mm)

    • ±5
    • ±7
    • ±9
  • ストローク(Z距離)(mm)

    • ±5
    • ±7
    • ±9
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • つまみ操作
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • XYZEG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム