【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮

高精度帯としては安価。厚み15mm~と薄型のアリ溝送りねじ式Z軸ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形:関連画像
材  質  (本体)低カドミ真鍮
      (送り用ハンドル)アルミ
表面処理  黒ふっ素樹脂処理

規格表

型式
ZEG25
標準ステージ類似品:ZFES(P.2025)
型式 ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N) 真直度 自重(kg) 付属品(4本) ¥基準単価
Type No. Type M−L
ZEG 25 25×25 ±5 0.5 9.8 30μm 0.09 SCB2−8 12,890
40 40×40 ±7 0.26 SCB3−8 15,960
60 60×60 ±9 19.6 0.75 SCB4−10 21,840
最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛

追加工

【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形:関連画像

基本情報

種類 Z軸 耐荷重(範囲選択)(N) 5~30 移動量(範囲選択) ~±10mm
送り方式 送りねじ テーブル材質 低カドミ真鍮 移動ガイド アリ溝
Z軸ステージ面 Z軸 透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送りツマミ位置 センタ
クランプ 標準 勝手違い 標準 送り方式(送りねじ種類) つまみ操作
送り方式(バーニア目盛付) バーニア目盛付 送り方式(送りピッチ)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • Z軸
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
  • 移動量(範囲選択)

    • ~±10mm
  • 送り方式

    • 送りねじ
  • テーブル材質

    • 低カドミ真鍮
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • 耐荷重(N)

    • 9.8
    • 19.6
  • 移動量(Z距離)(mm)

    • ±5
    • ±7
    • ±9
  • Z軸ステージ面

    • Z軸
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • つまみ操作
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • ZEG