【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 六角レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

六角レンチで調整するアリ溝式ステージです。省スペース化に役立ちます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 六角レンチ:関連画像
材 質
(本体)低カドミ真鍮
(六角レンチ操作部)アルミ
表面処理
黒ふっ素樹脂処理

規格表

型式
XEEG60
型式 ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N) 移動精度(μm) 許容モーメント荷重(N・m) 平行度 自重
(kg)
付属品 ¥基準単価
Type No. 水平 垂直 真直度 平行度 ピッチング ヨーイング ローリング Type M−L 数量
XEEG 25 25×25 ±3 0.5 29.4 9.8 30 80 2.0 1.5 1.3 50μm 0.07 SCB2−8 3 7,700
40 40×40 ±5 4.0 3.0 3.0 0.19 SCB3−6 4 8,560
60 60×60 ±7 39.2 19.6 5.0 4.0 4.0 0.60 SCB4−6 11,120
最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛(XEEGは目盛なし)
延長カバーHDEXT12(別売):φ12の送りねじハンドルを延長することができます。P.2068
XY軸取付プレートXPLTE:取付穴のあわないステージの組み合わせにご利用ください。P.1979

基本情報

移動量(範囲選択) ~±10mm 送り方式 送りねじ テーブル材質 低カドミ真鍮
移動ガイド アリ溝 分類 本体 種類 X軸
送りツマミ位置 センタ クランプ 標準 勝手違い 標準
透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送り方式(送りねじ種類) 六角レンチ操作 送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
  • 移動量(範囲選択)

    • ~±10mm
  • 送り方式

    • 送りねじ
  • テーブル材質

    • 低カドミ真鍮
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 1~15
    • 15.1~20
    • 20.1~25
  • 分類

    • 本体
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • 耐荷重(N)

    • 29.4
    • 39.2
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±3
    • ±5
    • ±7
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 15
    • 18
    • 21
  • 種類

    • X軸
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • 六角レンチ操作
  • 送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • XEEG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム