【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮

送りねじタイプのXY軸が登場。リード0.5mmで細かく送りたいという方に最適です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形:関連画像
材 質  (本体)低カドミ真鍮
       (送り用ハンドル)アルミ
表面処理  黒ふっ素樹脂処理

規格表

型式
XYEG25
標準ステージ類似品:XYFES(P.1995)
型式 ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N) 移動精度 許容モーメント荷重(N・m) XY直交度 自重
(kg)
付属品 ¥基準単価 
Type No. 真直度 ピッチング ヨーイング ローリング Type M−L 数量
XYEG 25 25×25 ±5 0.5 28.4 30μm 1.3 1.5 1.3 70μm 0.12 SCB2−8 4 20,820
40 40×40 ±7 27.4 3.0 3.0 3.0 0.44 SCB3−6 21,280
60 60×60 ±9 33.3 4.0 4.0 4.0 1.04 SCB4−6 25,520
最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
延長カバーHDEXT12(別売):φ12の送りねじハンドルを延長することができます。P.2068
XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

追加工

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形:関連画像

基本情報

移動量(X距離)(範囲選択)(mm) ~±10mm 移動量(Y距離)(範囲選択)(mm) ~±10mm 送り方式 送りねじ
テーブル材質 低カドミ真鍮 移動ガイド アリ溝 透過穴(テーブルセンタ穴) なし
送りツマミ位置 センタ クランプ 標準 勝手違い 標準
送り方式(送りねじ種類) つまみ操作 送り方式(バーニア目盛付) バーニア目盛付 送り方式(送りピッチ)(mm) 0.5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
  • 移動量(X距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
  • 移動量(Y距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
  • 送り方式

    • 送りねじ
  • テーブル材質

    • 低カドミ真鍮
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 25.1~30
    • 30.1~35
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • 耐荷重(N)

    • 27.4
    • 28.4
    • 33.3
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±5
    • ±7
    • ±9
  • 移動量(Y距離)(mm)

    • ±5
    • ±7
    • ±9
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 30
    • 34
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(送りねじ種類)

    • つまみ操作
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • 送り方式(送りピッチ)(mm)

    • 0.5
  • タイプ

    • XYEG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム