【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1回転あたりの移動量が約18mmの正方形アリ溝式Z軸ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形:関連画像
ZFG25のバーニア目盛は、クランプ取付面の反対側となります。
型式 材質 表面処理
本体 ブラケット 本体 ブラケット
ZFG25 低カドミ真鍮 アルミ合金 黒ふっ素樹脂処理 黒アルマイト
ZFG40 アルミ合金 黒アルマイト
ZFG60

規格表

型式
ZFG40
型式 ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N) 移動精度 自重
(kg)
付属品(4本) ¥基準単価
Type No. 真直度 Type M−L
ZFG 25 25×25 ±5 17 6.9 30μm 0.11 SCB2−8 13,310
40 40×40 ±10 20 14.7 20μm 0.23 SCB3−8 14,140
60 60×60 +20 18 19.6 30μm 0.60 SCB4−6 19,130
最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
*ZFG60は、ステージ移動面とブラケットが接触した状態からZ軸方向に可動する為、移動量は0〜20mmとなります。
表示数量超えはお見積り

追加工

【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形:関連画像

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • Z軸
  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
  • 移動量(範囲選択)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 送り方式

    • ラック&ピニオン
  • テーブル材質

    • 低カドミ真鍮
    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • 耐荷重(N)

    • 6.9
    • 14.7
    • 19.6
  • 移動量(Z距離)(mm)

    • ±5
    • ±10
    • ±20
  • Z軸ステージ面

    • Z軸
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • タイプ

    • ZFG