【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1回転あたりの移動量が約18mmの正方形アリ溝式XY軸ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形:関連画像
型式 材質 表面処理
XYFG25 低カドミ真鍮 黒ふっ素樹脂処理
XYFG40 アルミ合金 黒アルマイト
XYFG60

規格表

型式
XYFG40
型式 ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N) 移動精度 自重
(kg)
付属品(4本) ¥基準単価
Type No. 真直度 Type M−L
XYFG 25 25×25 ±5 17 28.4 20μm 0.18 SCB2−12 24,970
40 40×40 ±10 20 27.4 0.37 SCB4−6 26,650
60 60×60 ±20 18 29.4 30μm 1.19 SCB4−6 30,460
最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。

追加工

【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形:関連画像

基本情報

耐荷重(範囲選択)(N) 5~30 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝
透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送りツマミ位置 センタ 勝手違い 標準
送り方式(バーニア目盛付) バーニア目盛付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • ~25
    • 26~40
    • 41~60
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
  • 移動量(X距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 移動量(Y距離)(範囲選択)(mm)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 送り方式

    • ラック&ピニオン
  • テーブル材質

    • 低カドミ真鍮
    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
    • 黒フッ素樹脂
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 35.1~40
    • 60.1~70
    • 70.1~80
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
  • 耐荷重(N)

    • 27.4
    • 28.4
    • 29.4
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±5
    • ±10
    • ±20
  • 移動量(Y距離)(mm)

    • ±5
    • ±10
    • ±20
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 36
    • 64
    • 73
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送りツマミ位置

    • センタ
  • クランプ

    • 標準
      • レバー式クランプ
      • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • タイプ

    • XYFG