【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形 粗微動

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

正方形のアリ溝ラック&ピニオン式ステージです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形 粗微動:関連画像



[ M ]材質アルミ合金
[ S ]表面処理黒アルマイト

規格表

型式
XFG40
XSFG60
型式 ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転移動量(mm) 耐荷重(N) 移動精度(μm) 許容モーメント荷重(N・m) 平行度
(μm)
自重
(kg)
付属品(4本)
Type M−L
¥基準単価
Type No. 粗動 微動 水平 垂直 真直度 運動の平行度 ピッチング ヨーイング ローリング
XFG 25 25×25 ±5 17 29.4 6.9 30 80 0.5 0.5 0.5 50 0.09 SCB2−12 13,030
40 40×40 ±10 20 14.7 20 30 3.0 3.0 2.0 40 0.21 SCB4−6 13,440
60 60×60 ±20 18 39.2 19.6 30 50 7.0 5.0 7.0 60 0.64 SCB4−6 15,360
XSFG 40 40×40 ±10 20 ≒2.6 29.4 14.7 20 30 3.0 3.0 2.0 40 0.30 SCB4−10 25,250
60 60×60 ±20 18 ≒2.3 39.2 19.6 30 50 7.0 5.0 7.0 60 0.51 SCB4−6 28,000
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛 [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

追加工

【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形 粗微動:関連画像

基本情報

送り方式 ラック&ピニオン テーブル材質 アルミ合金 テーブル表面処理 黒アルマイト
移動ガイド アリ溝 テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm) 35.1~40 分類 本体
種類 X軸 送りツマミ位置 サイド クランプ 標準
勝手違い 標準 透過穴(テーブルセンタ穴) なし 送り方式(ラック&ピニオン種類) 粗微動
送り方式(バーニア目盛付) バーニア目盛付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • テーブルサイズ(長さ) L(範囲選択)(mm)

    • 26~40
    • 41~60
  • テーブルサイズ(幅) W(範囲選択)(mm)

    • 26~40
    • 41~60
  • 耐荷重(範囲選択)(N)

    • 5~30
    • 30.1~50
  • 移動量(範囲選択)

    • ~±10mm
    • ±10~30mm
  • 送り方式

    • ラック&ピニオン
  • テーブル材質

    • アルミ合金
  • テーブル表面処理

    • 黒アルマイト
  • 移動ガイド

    • アリ溝
  • テーブルサイズ(厚み) H(範囲選択)(mm)

    • 35.1~40
  • 分類

    • 本体
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    • 40
    • 60
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    • 40
    • 60
  • 耐荷重(N)

    • 29.4
    • 39.2
  • 移動量(X距離)(mm)

    • ±10
    • ±20
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    • 39
    • 39.5
  • 種類

    • X軸
  • 送りツマミ位置

    • サイド
  • クランプ

    • 標準
  • 勝手違い

    • 標準
  • 透過穴(テーブルセンタ穴)

    • なし
  • 送り方式(ラック&ピニオン種類)

    • 粗微動
  • 送り方式(バーニア目盛付)

    • バーニア目盛付
  • タイプ

    • XSFG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム