プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

検査治具用Lピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

L形状部を持ち手として使用できるピンです。ヒンジプレート等と合わせてお使い下さい。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理硬度
テーパタイプストレートタイプ
KJLもち手(d寸)部 SGD3
無電解ニッケルメッキ23〜33HRC
KJLBKJLSBピン(D寸)部 S45CF四三酸化鉄皮膜

規格表

型式
KJL6
KJTSB8
型式d¥基準単価
TypeDLピンTピン
KJLKJLBKJLSBKJTSB
KJL
KJLB
KJLSB


KJTSB
67650 590 590 590 
89720 650 650 650 
1011770 700 700 700 

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • ストレート
    • テーパ
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 外径D(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
  • タイプ

    • KJL
    • KJLB
    • KJLSB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム