治具用イケールセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アーム部を適宜加工してワーク形状測定にご利用ください

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質
イケール :FC250
アームストッパ
:SS400
付属品 (ミスミ型式)
■支点穴用:ヒンジピン (H=〜200の場合) CLBGNU10−24−FC21
(H=250の場合) CLBGNU10−27−FC21
球面座金 ミスミ型式無し
S45C/32−38HRC/
四三酸化鉄皮膜
(ミスミ型式)
■アーム固定用 Lピン (ストレート) KJLSB8
(テーパ) KJLB8
ノブボルト NKSM8
■ストッパ固定用 ボルト2 CB6−20
ノックピン2 MSTM6−20

規格表

型式HTZLピン
JIFL75
JINFR50

H150
H100

T9

Z110
Z50

TP
ST
型式H
選択
T
選択
Z指定5mm単位Lピン
種類
支点位置・アーム寸法イケール寸法取付穴位置寸法
XY・RBt1t2a1a2b
Type向き記号AフラットアームL型アーム
フラットアームL型アーム
JIF
JIL
JINF
JINL
(左向き)
L
(右向き)
R
501009
12
45〜     6060(テーパ)
TP
(ストレート)
ST
10101050158251530
15065〜11060〜110
7515055〜12060〜    901520157514303050
200125〜17060〜140
10020055〜17060〜120120505070
250175〜22060〜1701815

追加工

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • セット品指定

    • アーム無し
    • セット品
  • 用途

    • L型アーム用
    • フラットアーム用
  • 向き

    • L(左向き)
    • R(右向き)
  • A(mm)

    • 50
    • 75
    • 100
  • H(mm)

    • 100
    • 150
    • 200
    • 250
  • Lピン種類

    • ストレート [ST]
    • テーパ [TP]
  • T(mm)

    • 9
    • 12
  • Z(mm)

    • 60
    [45-220/5mm単位]
  • タイプ

    • JINFR
    • JILL
    • JINLR
    • JILR
    • JINLL
    • JIFL
    • JINFL
    • JIFR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム