検査治具用ブッシュ 段付ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

段付きストレートピンと合わせてお使い下さい。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質硬度表面処理Type
S+0.03
+0.01
SH7
SKS93相当50~60HRCKJBDKJBHD
SKS93相当50~60HRC無電解ニッケルメッキKJBDMKJBHDM
SUS304KJBDSKJBHDS

規格表

型式PSLB
TypeD
KJBD10P5.02S4.12L15B5
■S公差+0.03
+0.01
型式P
指定0.01mm単位
S
指定0.01mm単位
L
指定1mm単位
B
指定1mm単位
R¥基準単価
TypeDKJBDKJBDMKJBDS
(SKS93焼入)
KJBD

(SKS93焼入無電解ニッケル)
KJBDM

(SUS304)
KJBDS
8 4.00~ 6.003.00~ 5.003~25

L≦P×3
3・4はRなし
5~25

S≦3.59の場合
B≦S×2.5
S≧3.60の場合
B≦S×3
1.0 1,0501,2001,300
10 4.00~ 8.003.00~ 7.002.0 1,0501,2001,300
12 5.00~10.003.00~ 9.002.0 1,1501,3001,380
16 8.00~14.004.00~13.002.0 1,3501,5001,620
2010.00~18.006.00~17.002.0 1,6501,8001,980
2515.00~23.008.00~21.002.0 1,8502,0002,220
SUS304の場合、肉厚が2ミリ以上必要です{(D−P)/2≧2}。
■S公差H7
型式P
指定0.01mm単位
S
指定0.01mm単位
L
指定1mm単位
B
指定1mm単位
R¥基準単価
TypeDKJBHDKJBHDMKJBHDS
(SKS93焼入)
KJBHD

(SKS93焼入無電解ニッケル)
KJBHDM

(SUS304)
KJBHDS
8 4.00~ 6.003.00~ 5.003~25

L≦P×3
3・4はRなし
5~25

S≦3.59の場合
B≦S×2.5
S≧3.60の場合
B≦S×3
1.0 1,1501,3001,400
10 4.00~ 8.003.00~ 7.002.0 1,1501,3001,400
12 5.00~10.003.00~ 9.002.0 1,2501,4001,480
16 8.00~14.004.00~13.002.0 1,4501,6001,720
2010.00~18.006.00~17.002.0 1,7501,9002,080
2515.00~23.008.00~21.002.0 1,9502,1002,320

追加工

基本情報

基本形状 ストレート 穴種選択 1段 穴形状 円形
タップ有無 タップ無 外形公差 標準 種類 ストレートノーマルタイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ストレート
  • 穴種選択

    • 1段
  • 穴形状

    • 円形
  • タップ有無

    • タップ無
  • 外形公差

    • 標準
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • あり
    • なし
  • 材質

    • SKS93相当
    • SUS304
  • 硬度詳細

    • 50~60HRC
  • 種類

    • ストレートノーマルタイプ
  • 内径公差

    • +0.03/+0.01
    • H7
  • ブッシュ径 D(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
  • 内径 P(φ)

    [4-23/0.01φ単位]
  • B(mm)

    [5-25/1mm単位]
  • L(mm)

    [3-25/1mm単位]
  • S(mm)

    [3-21/0.01mm単位]
  • タイプ

    • KJBDS
    • KJBD
    • KJBHD
    • KJBDM
    • KJBHDM
    • KJBHDS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム