プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

検査治具用差し込みピン おねじピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮

ねじブッシュと合わせて、おねじ部でワークをクランプする際にご利用下さい。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質Type
S45C相当KJPND
SUS304KJPNDS

規格表

型式(TIPE・d)PMLBZ
KJPLM16P12M6L130B15Z30
(おねじロング)
型式(TYPE・D)LMB
KJPND10L80M4B10
(おねじピン)
型式L
指定10mm単位
M
選択
B
指定1mm単位
¥基準単価
TYPEDKJPNDKJPNDS
L30〜50L60〜100L110〜150L30〜50L60〜100L110〜150
(S45C)
KJPND
(SUS304)
KJPNDS
1030〜150456810S105〜15730 760 800 1,060 1,130 1,200 
12800 830 860 1,130 1,200 1,260 
16860 900 930 1,230 1,300 1,360 
S10は、細目(ピッチ1.25)です。

追加工

基本情報

種類 差し込みピン 形状 ストレート 先端形状 円形
先端種類 おねじ 段付部形状 円形 硬度 焼入無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 差し込みピン
  • 形状

    • ストレート
  • 先端形状

    • 円形
  • 先端種類

    • おねじ
  • 段付部形状

    • 円形
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • 硬度

    • 焼入無し
  • 外径D(φ)

    • 10
    • 12
    • 16
  • ねじ径選択(細目)[MS](mm)

    • 10
  • ネジ径選択(並目) [M](mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • B(mm)

    [5-15/1mm単位]
  • L(mm)

    [30-150/10mm単位]
  • タイプ

    • KJPND
    • KJPNDS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム