検査冶具用差し込みピン 段付きおねじストレート

検査冶具用差し込みピン 段付きおねじストレート

おねじ部でクランプし、ストレート部でワークの径を測定する場合にご利用下さい。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質1硬度TYPE
P       0
−0.02
Pg6
S45C相当KJPMKJPGM
S45C相当45HRC~KJPMHKJPGMH
SUS304KJPMSKJPGMS
2 SUS440C相当45~50HRCKJPMCKJPGMC

規格表

型式(TYPE・D)PMLB
KJPMH16P11.20M6L15B10
型式0.01mm単位M(P≧M)
選択
指定1mm単位
TypeDPLB
(P       0
−0.02)
(Pg6)
(S45C)
KJPM

(S45C 焼入)
KJPMH

(SUS304)
KJPMS

(SUS440C)
KJPMC
(S45C)
KJPGM

(S45C 焼入)
KJPGMH

(SUS304)
KJPGMS

(SUS440C)
KJPGMC
8 4.00~ 6.00340
2~35
(L≦P×4)

L=0とする場合、
P=0として下さい。
5~25
(M<B≦M×3)

M3の時
(5≦B≦M×2)
10 5.00~ 8.004568
12 5.00~10.00456810S10
16 8.00~14.00456810S1012
2010.00~18.0056810S1012
2515.00~23.0056810S1012
10L10.00~16.00456810S10
12L12.00~20.0056810S1012
16L16.00~25.006810S1012(L+B≦50)
20L20.00~30.006810S1012
S10は、ねじが細目(ピッチ1.25)です。 L=0の場合、KJPND、KJPNDS(前ページ)をご利用頂く方がお得です。

追加工

基本情報

種類 差し込みピン 形状 ストレート 先端形状 円形
先端種類 おねじ 段付部形状 円形 段付 1段タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 差し込みピン
  • 形状

    • ストレート
  • 先端形状

    • 円形
  • 先端種類

    • おねじ
  • 段付部形状

    • 円形
  • 材質

    • S45C相当
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C相当
  • 硬度

    • 45HRC~
    • 45~50HRC
    • 焼入無し
  • 大頭/小頭

    • 大頭型
    • 小頭型
  • 段付

    • 1段タイプ
  • 挿入部P寸公差

    • 0/-0.02
    • g6
  • 外径D(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
  • ねじ径選択(細目)[MS](mm)

    • 10
  • ネジ径選択(並目) [M](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • B(mm)

    [5-25/1mm単位]
  • L(mm)

    [0-35/1mm単位]
  • P(mm)

    • 0
    [4-30/0.01mm単位]
  • タイプ

    • KJPGMH
    • KJPGM
    • KJPMH
    • KJPMS
    • KJPM
    • KJPGMS
    • KJPMC
    • KJPGMC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム