検査治具用差し込みピン ダイヤテーパ 形状指定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤ形状を指定できるテーパ検査ピンです。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
検査治具用差し込みピン ダイヤテーパ 形状指定タイプ:関連画像
材質1硬度先端丸タイプ先端欠円タイプ
TYPETYPE
S       0
−0.02
Sg6S       0
−0.02/F       0
−0.05
Sg6/F       0
−0.03
S45C相当KJPDTMVKJPGDTMVKJPDTVKJPGDTV
S45C相当45HRC~KJPDTMVHKJPGDTMVHKJPDTVHKJPGDTVH
SUS304KJPDTMVSKJPGDTMVSKJPDTVSKJPGDTVS
2 SUS440C相当45~50HRCKJPDTMVCKJPGDTMVCKJPDTVCKJPGDTVC

規格表

型式(TYPE・D)PSFBVW
KJPDTMV16P10.20S6.80B20V8.0W6.0
Sg6
3.00−0.002
−0.008
3.01〜 6.00−0.004
−0.012
6.01〜10.00−0.005
−0.014
10.01〜18.00−0.006
−0.017
18.01〜29.00−0.007
−0.020
型式指定0.01mm単位指定0.1mm単位1mm単位0.1mm単位0.5mm単位M
先端丸タイプ先端欠円タイプDPS(P−1≧S)F(F<S/2)
先端欠円タイプのみ
BV
(P>V,V≧S+1)
W(V>W)
S       0
−0.02
Sg6S       0
−0.02/F       0
−0.05
Sg6/F       0
−0.03
(S45C)
KJPDTMV

(S45C 焼入)
KJPDTMVH

(SUS304)
KJPDTMVS

(SUS440C)
KJPDTMVC
(S45C)
KJPGDTMV

(S45C 焼入)
KJPGDTMVH

(SUS304)
KJPGDTMVS

(SUS440C)
KJPGDTMVC
(S45C)
KJPDTV

(S45C 焼入)
KJPDTVH

(SUS304)
KJPDTVS

(SUS440C)
KJPDTVC
(S45C)
KJPGDTV

(S45C 焼入)
KJPGDTVH

(SUS304)
KJPGDTVS

(SUS440C)
KJPGDTVC
 84.00〜6.003.00〜4.000.3〜2.05〜154.0〜5.01.0〜4.5M4
104.00〜8.003.00〜6.000.3〜3.05〜25

SUS304の
場合
B≦S×5
4.0〜7.01.0〜6.5M5
124.00〜10.003.00〜8.000.3〜4.04.0〜9.01.0〜8.5
168.00〜14.004.00〜12.000.5〜6.04.0〜13.01.0〜12.5
2010.00〜18.005.00〜16.001.0〜8.06.0〜17.01.0〜16.5
2515.00〜23.008.00〜21.002.0〜10.09.0〜22.01.0〜21.5
10L10.00〜16.005.00〜14.001.0〜7.06.0〜15.01.0〜14.5
12L12.00〜20.006.00〜18.002.0〜9.07.0〜19.01.0〜18.5
16L16.00〜25.008.00〜23.002.0〜11.09.0〜24.01.0〜23.5
20L20.00〜30.0010.00〜28.002.0〜14.011.0〜29.01.0〜28.5
大頭型(D=10L〜20L)は、S45Cのみ適用。  ダイヤ部からS寸がはみ出ぬよう、V寸・W寸・S寸を選択してください。

追加工

検査治具用差し込みピン ダイヤテーパ 形状指定タイプ:関連画像

基本情報

種類 差し込みピン 形状 段付 先端種類 ストレート
段付部形状 ダイヤ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 差し込みピン
  • 形状

    • 段付
  • 先端形状

    • 円形
    • Dカット
  • 先端種類

    • ストレート
  • 段付部形状

    • ダイヤ
  • 材質

    • S45C相当
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C相当
  • 硬度

    • 45HRC~
    • 45~50HRC
    • 焼入無し
  • 大頭/小頭

    • 大頭型
    • 小頭型
  • 挿入部S寸公差

    • 0/-0.02
    • g6
  • 外径D(φ)

    • 8
    • 10
    • 10L
    • 12
    • 12L
    • 16
    • 16L
    • 20
    • 20L
    • 25
  • B(mm)

    [5-25/1mm単位]
  • F(mm)

    [0.3-14/0.1mm単位]
  • P(mm)

    [4-30/0.01mm単位]
  • S(mm)

    [3-29/0.01mm単位]
  • V(mm)

    [3-29/0.1mm単位]
  • W(mm)

    [1-28.5/0.5mm単位]
  • タイプ

    • KJPGDTMVH
    • KJPGDTMVS
    • KJPDTVC
    • KJPGDTVC
    • KJPDTMVS
    • KJPGDTMV
    • KJPGDTVH
    • KJPGDTVS
    • KJPDTVS
    • KJPDTMVC
    • KJPGDTMVC
    • KJPGDTV
    • KJPDTV
    • KJPDTVH
    • KJPDTMVH
    • KJPDTMV
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム