検査治具用差し込みピン テーパ・テーパ段差なし

検査治具用差し込みピン テーパ・テーパ段差なし

板金など薄い製品の引っ掛りを防止できるピンです。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質1硬度①テーパ形状固定角度選択X寸指定テーパ段差なし
TYPETYPETYPETYPE
S 0
− 0.02
Sg6S 0
− 0.02
S 0
− 0.02
S45C相当KJPDTKJPGDTKJPKTKJPXTKJPDTN
S45C相当45HRC~KJPDTHKJPGDTHKJPKTHKJPXTHKJPDTNH
SUS304KJPDTSKJPGDTSKJPKTSKJPXTS
2 SUS440C相当45~50HRCKJPDTCKJPGDTCKJPKTCKJPXTC

規格表

型式(TYPE・D)PSBKX
KJPDT8
KJPKTH20
KJPXT
H20
KJPDTN16



P5.01
P16.00
P15.00
P8.00


S3.00
S8.0
0
S10



B10
B20
B13
B20


K10




X3
テーパ形状固定
角度選択タイプ
X寸選択タイプ
テーパ段差なしタイプ
Sg6
3.00−0.002
−0.008
3.01〜6.00−0.004−0.012
6.01〜10.00−0.005−0.014
10.01〜18.00−0.006−0.017
18.01〜29.00−0.007−0.020
テーパ形状固定
型式指定0.01mm単位指定1mm単位XY1・Y2M¥基準単価
TYPEDPS(P−1≧S)BS0
−0.02
Sg6
S0
−0.02
Sg6KJPDTKJPDTHKJPDTSKJPDTCKJPGDTKJPGDTHKJPGDTSKJPGDTC
(S45C)
KJPDT

(S45C焼き入れ)
KJPDTH

(SUS304)
KJPDTS

(SUS440C)
KJPDTC
(S45C)
KJPGDT

(S45C焼き入れ)
KJPGDTH

(SUS304)
KJPGDTS

(SUS440C)
KJPGDTC
 84.00〜 6.003.00〜 5.00(S<8の場合)
5〜25

(S≧8の場合)
5〜40

SUS304の
場合
B≦S×5
テーパ
1/5
51M41,580 2,100 2,5902,9201,680 2,200 2,690 3,020 
104.00〜 8.003.00〜 7.00M51,580 2,100 2,5902,9201,680 2,200 2,690 3,020 
125.00〜10.003.00〜 9.001,700 2,240 2,6903,0201,800 2,340 2,790 3,120 
168.00〜14.003.00〜13.001,900 2,410 2,8903,2502,000 2,510 2,990 3,350 
2010.00〜18.005.00〜17.002,100 2,600 3,1203,5102,200 2,700 3,220 3,610 
2515.00〜23.008.00〜22.002,300 2,900 3,4803,9202,400 3,000 3,580 4,020 
10L10.00〜16.005.00〜15.002,080 2,650 2,180 2,750 
12L12.00〜20.006.00〜19.002,280 2,850 2,430 3,000 
16L16.00〜25.008.00〜24.002,530 3,100 2,730 3,300 
20L20.00〜30.0010.00〜29.002,830 3,400 3,080 3,650 
角度選択タイプ(X寸は固定)X寸選択タイプ(角度K°は固定)
型式指定0.01mm単位1mm単位XY1・Y2条件M¥基準単価
TYPEDPSB選択固定選択固定角度選択X寸選択
S0
−0.02
角度選択X寸選択KJPKTKJPKTHKJPKTSKJPKTCKJPXTKJPXTHKJPXTSKJPXTC
(S45C)
KJPKT
(S45C 焼入)
KJPKTH
(SUS304)
KJPKTS
(SUS440C)
KJPKTC
(S45C)
KJPXT
(S45C 焼入)
KJPXTH
(SUS304)
KJPXTS
(SUS440C)
KJPXTC
10 4.21〜 7.593.00〜 5.985〜25
SUS304の
場合
B≦S×5
10
15
テーパ
1/5
1
2
3
5K°=10のとき、1.8
K°=15のとき、2.7
X=1のとき、Y1=1.8 Y2=0.2
X=2のとき、Y1=1.6 Y2=0.4
X=3のとき、Y1=1.4 Y2=0.6
K°=10のとき、S<P−2.8 D>P+2.8
K°=15のとき、S<P−3.7 D>P+3.7
X=1のとき、S<P−1.2 D>P+2.8
X=2のとき、S<P−1.4 D>P+2.6
X=3のとき、S<P−1.6 D>P+2.4
M52,0002,600 3,1203,5101,8502,450 2,920 3,290
12 5.00〜 9.593.00〜 7.982,2002,750 3,2903,7002,0502,600 3,090 3,470
16 8.00〜13.594.00〜11.982,4002,900 3,4903,9302,2502,750 3,290 3,700
2010.00〜17.596.00〜15.982,6003,100 3,7204,1902,4503,000 3,520 3,960
2515.00〜22.598.00〜20.982,8003,400 4,0804,5902,6503,250 3,880 4,370
テーパ段差なしタイプ
型式指定0.01mm単位指定1mm単位M¥基準単価
TYPEDPBKJPDTNKJPDTNH
テーパ段差なし
(S45C)
KJPDTN

(S45C 焼入)
KJPDTNH
84.00〜6.00(P−1<8の場合)
5〜25

(P−1≧8の場合)
5〜40
M41,8502,300
104.00〜8.00M51,8502,300
125.00〜10.001,9802,410
168.00〜14.002,2202,810
2010.00〜18.002,4503,040
2515.00〜23.002,6903,390

追加工

基本情報

種類 差し込みピン 形状 テーパ 先端形状 円形
先端種類 ストレート 段付部形状 円形

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 差し込みピン
  • 形状

    • テーパ
  • 先端形状

    • 円形
  • 先端種類

    • ストレート
  • 段付部形状

    • 円形
  • 材質

    • S45C相当
    • ステンレス
      • SUS304
      • SUS440C相当
  • 硬度

    • 45HRC~
    • 45~50HRC
    • 焼入無し
  • 大頭/小頭

    • 大頭型
    • 小頭型
  • 挿入部S寸公差

    • 0/-0.02
    • g6
  • テーパ形状

    • X寸選択
    • テーパ形状固定
    • テーパ段差なし
    • 角度選択
  • 外径D(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
  • B(mm)

    [5-40/1mm単位]
  • K(°)

    • 10
    • 15
  • P(mm)

    [4-30/0.01mm単位]
  • S(mm)

    [3-29/0.01mm単位]
  • X(mm)

    • 1
    • 2
    • 3
  • タイプ

    • KJPDTNH
    • KJPDTH
    • KJPXT
    • KJPDTS
    • KJPGDTH
    • KJPDTN
    • KJPKT
    • KJPXTH
    • KJPXTC
    • KJPXTS
    • KJPKTS
    • KJPGDTC
    • KJPDT
    • KJPKTH
    • KJPKTC
    • KJPDTC
    • KJPGDTS
    • KJPGDT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム