検査治具用差し込みピン 段付ストレートロング(2段・3段)

検査治具用差し込みピン 段付ストレートロング(2段・3段)

奥行きのあるワーク測定にご利用いただけるピンです。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質硬度TYPE
P,Q,S       0
−0.02
P,Q,Sg6
S45C相当KJPLDSKJPGLDS
S45C相当45HRC~KJPLDSHKJPGLDSH
各段のつなぎ部に幅1mm程度のニゲ溝
(深さ0.2mm程度)がつく場合があります。

規格表

型式(TYPE・D)PLZ
KJPLS20P15L120Z50

型式(TYPE・d)WDHPQSZ

(段を減らすとき)
KJPLDS20
KJPLDSH25

W25
W100

D50
D0

H15
H10

P15
P20

Q13
Q0

S6
S8

Z50
Z30
Sg6
3.00−0.002
−0.008
3.01〜 6.00−0.004
−0.012
6.01〜10.00−0.005
−0.014
10.01〜18.00−0.006
−0.017
18.01〜21.00−0.007
−0.020

追加工

基本情報

種類 差し込みピン 形状 段付 先端形状 円形
先端種類 ストレート 段付部形状 円形 材質 S45C相当

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 差し込みピン
  • 形状

    • 段付
  • 先端形状

    • 円形
  • 先端種類

    • ストレート
  • 段付部形状

    • 円形
  • 材質

    • S45C相当
  • 硬度

    • 45HRC~
    • 焼入無し
  • 挿入部P,Q,S寸公差

    • 0/-0.02
    • g6
  • 外径D(φ)

    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
  • 持ち手長さ Z(mm)

    • 30
    • 40
    • 50
  • D(mm)

    • 0
    [3-100/1mm単位]
  • H(mm)

    • 0
    [3-25/1mm単位]
  • P(mm)

    • 0
    [4-23/0.01mm単位]
  • Q(mm)

    • 0
    [4-23/0.01mm単位]
  • S(mm)

    • 0
    [3-21/0.01mm単位]
  • W(mm)

    • 0
    [3-100/1mm単位]
  • タイプ

    • KJPGLDS
    • KJPLDS
    • KJPLDSH
    • KJPGLDSH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム