無接点式位置決めスイッチ 2信号タイプ LED付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

低接触力での検出が可能です。また作動点を設定範囲内で調整できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質ケーブル付属品
コンタクト部ネジ部
SUS303SUS303φ3耐油性4芯ケーブル1m
最小曲げ半径R7
六角ナット2個
(厚3 対辺17)

規格表

型式
MSNC1.5
■2信号タイプ
型式ストローク接触力N作動点
設定範囲
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
Type信号数min.max.1〜9コ10〜20
MSNCWD260.51.50.5〜4
(繰返精度±0.001)
607,200 6,840
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ 本体形状 ボルトタイプ 先端形状 ニードルタイプ
環境 標準 本体材質 SUS303 コンタクト部材質 SUS303
ストローク(mm) 6 ねじの呼び M14×0.5 作動点(mm) 2.25
繰返し精度 0.02mm 先端径 φ3 LED LED付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
  • 本体形状

    • ボルトタイプ
  • 先端形状

    • ニードルタイプ
  • 環境

    • 標準
  • 本体材質

    • SUS303
  • コンタクト部材質

    • SUS303
  • ストローク(mm)

    • 6
  • ねじの呼び

    • M14×0.5
  • 作動点(mm)

    • 2.25
  • 繰返し精度

    • 0.02mm
  • 先端径

    • φ3
  • LED

    • LED付
  • タイプ

    • MSNCWD
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム