耐熱仕様位置決めスイッチ ボールプランジャタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

最高使用温度200度の耐熱仕様スイッチです

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

耐熱仕様位置決めスイッチ ボールプランジャタイプ:関連画像

コンタクト部 本体 コード 付属品
材質 硬度 材質
SUS440C 50〜55HRC SUS303 φ3耐油性2芯コード2m
最小曲げ半径R7
六角ナット2個
(並目JIS3種)
歯付座金1個

規格表

型式
MSTKD−HR
MSPB−HR
MSTB−HR
MSNWL−HR
型式ストローク
S
作動点接触力接点構造¥基準単価¥スライド単価
min.max.1〜9コ10〜20
MSPB-HR0.80.2〜0.4
(繰返精度0.01(常温))
6N13NNO
(常時開)
14,70012,490
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ 本体形状 ボルトタイプ 先端形状 ニードルタイプ
環境 耐熱仕様 本体材質 SUS303 コンタクト部材質 SUS440C
ストローク(mm) 0.8 接点の種類 接点式 NO ねじの呼び M6×1.0
作動点(mm) 0.3 繰返し精度 0.01mm 先端径 φ3

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
  • 本体形状

    • ボルトタイプ
  • 先端形状

    • ニードルタイプ
  • 環境

    • 耐熱仕様
  • 本体材質

    • SUS303
  • コンタクト部材質

    • SUS440C
  • ストローク(mm)

    • 0.8
  • 接点の種類

    • 接点式 NO
  • ねじの呼び

    • M6×1.0
  • 作動点(mm)

    • 0.3
  • 繰返し精度

    • 0.01mm
  • 先端径

    • φ3
  • タイプ

    • MSPB-HR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム