ストッパ付位置決めスイッチ 1信号(減速)タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

ストッパ付位置決めスイッチ 1信号(減速)タイプ:関連画像

コンタクト部先端 ストッパ部 本体 コード 付属品
材質 硬度 材質 硬度 材質
SUS420 45〜50HRC SUS420 45〜50HRC SUS416F φ3耐油性2芯コード2m
最小曲げ半径R7
六角ナット2個
歯付座金1個
*並目JIS3種、厚4.5 対辺17

規格表

型式
N−MSTBB−D6
N−MSTBG6
型式M×Pストローク
S
作動点作動点
繰返精度
接触力耐静
荷重
耐衝撃
エネルギー
接点
構造
B¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜20
N−MSTBG66×1(並目)2.5 先端から
0.3〜0.4
0.011N5000N0.4JNO
(常時開)
53,2703,110

基本情報

種類 ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付 本体形状 ボルトタイプ 先端形状 ニードルタイプ
環境 標準 本体材質 SUS416F コンタクト部材質 SUS420
ストローク(mm) 2.5 接点の種類 接点式 NO ねじの呼び M6×1.0
作動点(mm) 0.3~0.4 繰返し精度 0.01mm 耐静荷重(N) 5000
先端径 φ1.6 LED LED付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
    • ストッパ付
  • 本体形状

    • ボルトタイプ
  • 先端形状

    • ニードルタイプ
  • 環境

    • 標準
  • 本体材質

    • SUS416F
  • コンタクト部材質

    • SUS420
  • ストローク(mm)

    • 2.5
  • 接点の種類

    • 接点式 NO
  • ねじの呼び

    • M6×1.0
  • 作動点(mm)

    • 0.3~0.4
  • 繰返し精度

    • 0.01mm
  • 耐静荷重(N)

    • 5000
  • 先端径

    • φ1.6
  • LED

    • LED付
  • タイプ

    • N-MSTBG6
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム