ストッパ付位置決めスイッチ 六角頭タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

ストッパ付位置決めスイッチ 六角頭タイプ:関連画像

コンタクト部先端 ストッパ部 本体 コード 付属品
材質 硬度 材質 硬度 材質
SUS420 45〜50HRC SUS420 45〜50HRC SUS303 φ3耐油性2芯コード2m
最小曲げ半径R7
六角ナット2個
歯付座金1個
*並目JIS3種、細目M8 厚3.2 対辺10、細目M12 厚4.5 対辺17

規格表

型式
N−MSTBB−D6
N−MSTBG6
型式M×Pストローク作動点接触力耐静
荷重
耐衝撃
エネルギー
接点
構造
B(C)MSTBBN−MSTBB−D
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜201〜9コ10〜20
MSTBB
N−MSTBB−D
66×1.0(並目)0.7±0.2ストローク
中央付近

(繰返精度0.01)
1N5000N0.4JNO
(常時開)
1011.52,7502,6003,1002,930
88×1.25(並目)13152,9202,7703,2703,110
8K8×1.0(細目)2,9302,7803,2803,120

基本情報

先端形状 ニードルタイプ 環境 標準 本体材質 SUS303
コンタクト部材質 SUS420 ストローク(mm) 0.7 接点の種類 接点式 NO
作動点(mm) 0.35 繰返し精度 0.01mm 耐静荷重(N) 5000
先端径 φ1.6

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
    • ストッパ付
  • 本体形状

    • ボルトタイプ
    • 六角頭タイプ
  • 先端形状

    • ニードルタイプ
  • 環境

    • 標準
  • 本体材質

    • SUS303
  • コンタクト部材質

    • SUS420
  • ストローク(mm)

    • 0.7
  • 接点の種類

    • 接点式 NO
  • ねじの呼び

    • M6×1.0
    • M8×1.25
    • M8×1.0
  • 作動点(mm)

    • 0.35
  • 繰返し精度

    • 0.01mm
  • 耐静荷重(N)

    • 5000
  • 先端径

    • φ1.6
  • LED

    • あり
    • なし
  • タイプ

    • N-MSTBB-D
    • MSTBB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム