プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防水形 ネジタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防水形 ネジタイプ:関連画像
 材質 本 体  :SUS416F(45HRC)
     コンタクト部    :SUS420(50HRC)
 付属品(MSNW−L・LDのみ) 六角ナット2個(厚3 対辺13)
             歯付座金1個

規格表

型式
MSTW−SD
MSTF−L
MSN−S
MSNF−L
MSPM−LD
MSNW−L
MSNWF−S
型式 ストローク 作動点 接触力 耐静荷重 耐衝撃
エネルギー
接点構造 −S −SD −L −LD
¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価 ¥基準単価 ¥スライド単価
Type 1〜9コ 10〜20 1〜9コ 10〜20 1〜9コ 10〜20 1〜9コ 10〜20
MSWF 0.3 ストローク
中央付近
(繰返精度0.01)
1N 3000N 0.2J NO
(常時開)
4,190 3,970
MSNW 4,190 3,970 3,240 3,080 4,470 4,230
MSNWF 3,150 2,990 4,370 4,140 3,310 3,130 4,560 4,320

基本情報

種類 ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付 本体形状 ボルトタイプ 先端形状 ニードルタイプ
環境 防水形 本体材質 SUS416F コンタクト部材質 SUS420
ストローク(mm) 0.3 接点の種類 接点式 NO ねじの呼び M10×0.75
作動点(mm) 0.15 繰返し精度 0.01mm 耐静荷重(N) 3000
先端径 φ2

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
    • ストッパ付
  • 本体形状

    • ボルトタイプ
  • 先端形状

    • ニードルタイプ
  • 環境

    • 防水形
  • 本体材質

    • SUS416F
  • コンタクト部材質

    • SUS420
  • ストローク(mm)

    • 0.3
  • 接点の種類

    • 接点式 NO
  • ねじの呼び

    • M10×0.75
  • 作動点(mm)

    • 0.15
  • 繰返し精度

    • 0.01mm
  • 耐静荷重(N)

    • 3000
  • 先端径

    • φ2
  • LED

    • LED付
  • コード

    • キャブタイヤ
    • バラ線
  • タイプ

    • MSNW-LD
    • MSNW-L
    • MSNW-SD
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム