ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防滴形 円筒タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
 材質 本 体  :SUS416F(45HRC)
     コンタクト部    :SUS420(50HRC)

規格表

型式
MSTW−SD
MSTF−L
MSN−S
MSNF−L
MSPM−LD
MSNW−L
MSNWF−S
型式ストローク作動点接触力耐静荷重耐衝撃
エネルギー
接点構造−S−SD−L−LD
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Type1〜9コ10〜201〜9コ10〜201〜9コ10〜201〜9コ10〜20
MSTW0.5 ストローク
中央付近
(繰返精度0.01)
0.8N3000N0.2JNO
(常時開)
2,0701,9602,9702,8102,1902,080
MSTF2,340 2,220 3,350 3,170 2,480 2,350 3,530 3,340
MSN2,2602,1403,530 3,340 2,4602,3303,4603,280
MSNF2,580 2,450 3,660 3,470 2,5102,3803,5203,340
MSPM2,660 2,510 3,750 3,540 2,870 2,710 4,010 3,790

基本情報

本体形状 円筒タイプ 先端形状 ニードルタイプ 環境 防滴形
本体材質 SUS416F コンタクト部材質 SUS420 ストローク(mm) 0.5
接点の種類 接点式 NO 円筒部外径(mm) 8 作動点(mm) 0.25
繰返し精度 0.01mm 耐静荷重(N) 3000 先端径 φ3

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
    • ストッパ付
  • 本体形状

    • 円筒タイプ
  • 先端形状

    • ニードルタイプ
  • 環境

    • 防滴形
  • 本体材質

    • SUS416F
  • コンタクト部材質

    • SUS420
  • ストローク(mm)

    • 0.5
  • 接点の種類

    • 接点式 NO
  • 円筒部外径(mm)

    • 8
  • 作動点(mm)

    • 0.25
  • 繰返し精度

    • 0.01mm
  • 耐静荷重(N)

    • 3000
  • 先端径

    • φ3
  • LED

    • LED付
  • コード

    • キャブタイヤ
    • バラ線
  • タイプ

    • MSTW-L
    • MSTW-S
    • MSTW-SD
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

よくあるご質問(FAQ)

質問: MSTW-SD(LED付)のLEDのVF、IF特性を教えて下さい。
回答: 電気的工学的特性
VF:1.75V
IF:20mA
IF絶対最大定格 25mA
です。
※25mA以上を流すとLEDが破損する恐れがあります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム