高精度位置決めスイッチ 先端形状選択タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

高精度位置決めスイッチ 先端形状選択タイプ:関連画像

コンタクト部 本体 コード 付属品
材質 硬度 材質
超硬 1300〜1600HV SUS303 φ5耐油性2芯コード3m
最小曲げ半径R7
六角ナット2個
(厚3 対辺13)

規格表

型式接点構造
MSTK
N−MSTA−DF
MSTTNA−A


NC
NC
NC
型式接点構造ストローク
S
作動点作動点
繰返精度
接触力
N
L1L2MSTA(L)N−MSTA(L)−D
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Type先端形状1〜9コ10〜201〜9コ10〜20
MSTA
N−MSTA−D
F
N
NC3 プリトラベルなし0.0005120.523.218.29,5109,03010,0909,580
NO0.23126
MSTAL
N−MSTAL−D
NC10 プリトラベルなし31.5402310,87010,32011,54010,960
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

本体形状 ボルトタイプ 環境 標準 本体材質 SUS303
コンタクト部材質 超硬 ねじの呼び M10×0.5 繰返し精度 0.0005mm

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
    • ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
  • 本体形状

    • ボルトタイプ
  • 先端形状

    • フラットタイプ
    • ニードルタイプ
  • 環境

    • 標準
  • 本体材質

    • SUS303
  • コンタクト部材質

    • 超硬
  • ストローク(mm)

    • 3
    • 10
  • 接点の種類

    • 接点式 NO
    • 接点式 NC
  • ねじの呼び

    • M10×0.5
  • 作動点(mm)

    • 0
    • 0.2
  • 繰返し精度

    • 0.0005mm
  • 先端径

    • φ1.5
    • φ3
  • LED

    • LED付
  • タイプ

    • MSTALN
    • N-MSTAL-D□
    • MSTALF
    • MSTAF
    • N-MSTA-D□
    • MSTAN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム