位置決めスイッチ 防水タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
コンタクト部ネジ部コード付属品
材質硬度 材質
SUS440C50〜55HRCSUS303φ3耐油性2芯コード3m
最小曲げ半径R7
六角ナット2個
(厚3.2 対辺10)

規格表

型式
MSTKD−ND
N−MSTKD−BRD
型式ストローク作動点接触力
N
接点構造¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜20
MSTKD−ND2.8先端から0.3
(繰返精度0.005)
1NO
(常時開)
4,9304,680

基本情報

種類 ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ 本体形状 ボルトタイプ 先端形状 ニードルタイプ
環境 防水形 本体材質 SUS303 コンタクト部材質 SUS440C
ストローク(mm) 2.8 接点の種類 接点式 NO ねじの呼び M8×0.75
作動点(mm) 0.3 繰返し精度 0.005mm 先端径 φ4
LED LED付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
  • 本体形状

    • ボルトタイプ
  • 先端形状

    • ニードルタイプ
  • 環境

    • 防水形
  • 本体材質

    • SUS303
  • コンタクト部材質

    • SUS440C
  • ストローク(mm)

    • 2.8
  • 接点の種類

    • 接点式 NO
  • ねじの呼び

    • M8×0.75
  • 作動点(mm)

    • 0.3
  • 繰返し精度

    • 0.005mm
  • 先端径

    • φ4
  • LED

    • LED付
  • タイプ

    • MSTKD-ND
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム