位置決めスイッチ 円筒タイプL型

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Typeコンタクト部本体コード
材質硬度材質
N−MSTKG−ASUS42045〜50HRCABS樹脂φ3耐油性2芯コード3m
最小曲げ半径R7
N−MSTKG−CSUS303

規格表

型式
MSTKD−A
N−MSTKG−A
型式Dストローク作動点接触力
N
接点構造¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜20
N−MSTKG−A52.8先端から0.3
(繰返精度0.005)
1NO
(常時開)
3,7103,520
N−MSTKG−C64,0003,800
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ 本体形状 円筒タイプ 先端形状 ニードルタイプ
環境 標準 コンタクト部材質 SUS420 ストローク(mm) 2.8
接点の種類 接点式 NO 作動点(mm) 0.3 繰返し精度 0.005mm
先端径 φ2 LED LED付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
  • 本体形状

    • 円筒タイプ
  • 先端形状

    • ニードルタイプ
  • 環境

    • 標準
  • 本体材質

    • SUS303
    • ABS樹脂
  • コンタクト部材質

    • SUS420
  • ストローク(mm)

    • 2.8
  • 接点の種類

    • 接点式 NO
  • 円筒部外径(mm)

    • 5
    • 6
  • 作動点(mm)

    • 0.3
  • 繰返し精度

    • 0.005mm
  • 先端径

    • φ2
  • LED

    • LED付
  • タイプ

    • N-MSTKG-C
    • N-MSTKG-A
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム