【FA新商品】位置決めスイッチ 円筒タイプ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

【FA新商品】位置決めスイッチ 円筒タイプ:関連画像

Type コンタクト部 本体 コード
材質 硬度  材質
MSTKD−A N−MSTKD−AD SUS420 45〜50HRC ABS樹脂 φ3耐油性2芯コード3m
最小曲げ半径R7
MSTKD−ASL
MSTKD−C
MSTKD−H
N−MSTKD−ASDL
N−MSTKD−CD
N−MSTKD−HD
SUS303

規格表

型式
MSTKD−A
N−MSTKG−A
型式 ストローク作動点接触力
N
接点構造MSTKD−AS・A・C・HN−MSTKD−ASD・AD・CD・HD
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜201〜9コ10〜20
MSTKD−ASL N−MSTKD−ASDL2.8 先端から0.3
(繰返精度0.005)
1NO
(常時開)
3,0502,8903,2703,100
MSTKD−A N−MSTKD−AD2,9902,8403,2003,040
MSTKD−C N−MSTKD−CD3,4303,2503,6403,450
MSTKD−H N−MSTKD−HD3,2103,0403,5803,400
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ 本体形状 円筒タイプ 先端形状 ニードルタイプ
環境 標準 コンタクト部材質 SUS420 ストローク(mm) 2.8
接点の種類 接点式 NO 作動点(mm) 0.3 繰返し精度 0.005mm

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
  • 本体形状

    • 円筒タイプ
  • 先端形状

    • ニードルタイプ
  • 環境

    • 標準
  • 本体材質

    • SUS303
    • ABS樹脂
  • コンタクト部材質

    • SUS420
  • ストローク(mm)

    • 2.8
  • 接点の種類

    • 接点式 NO
  • 円筒部外径(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
  • 作動点(mm)

    • 0.3
  • 繰返し精度

    • 0.005mm
  • 先端径

    • φ2
    • φ3.5
  • LED

    • LEDなし
    • LED付
  • タイプ

    • MSTKD-A
    • N-MSTKD-ASDL
    • MSTKD-H
    • N-MSTKD-CD
    • MSTKD-ASL
    • N-MSTKD-HD
    • N-MSTKD-AD
    • MSTKD-C
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム