インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Typeノ ブ本 体ピ ンスプリング(ロックナット)
リターンタイプレストポジションタイプ[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
PXSANPXRANA2017
(黒アルマイト)
SUM22四三酸化鉄皮膜S45C50〜60HRC
(浸炭焼入)
四三酸化鉄皮膜SUS631J1
PXSKNPXRKNSS400四三酸化鉄皮膜

規格表

型式
PXSAN16
PXRKN12
型式Pitch
(細目)
DD1BSLL1L2L3Sw1Sw2R1荷重(N)質量(g)¥基準単価
TypeMmin.max.PXSAN
PXRAN
PXSKN
PXRKN
PXSANPXSKNPXRANPXRKN
(リターンタイプ)
PXSAN
PXSKN
(レストポジションタイプ)
PXRAN
PXRKN
121.5 2119.6 66481056171936.514.535451,190 1,280 1,450 1,530
161.5 2621.9 87561268192447.51860801,530 1,620 1,700 1,790
kgf=N×0.101972

基本情報

種類 スタンダードタイプ 取付方法 ねじ込み 全長 ショート
オールステンレス 非対応 本体材質 SUM22 ピン材質 S45C
ノブ あり 本体表面処理 四三酸化鉄皮膜 ピン表面処理 四三酸化鉄皮膜
先端熱処理 浸炭焼入

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • スタンダードタイプ
  • ロック機構

    • レストポジションタイプ
    • リターンタイプ
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 全長

    • ショート
  • オールステンレス

    • 非対応
  • 本体材質

    • SUM22
  • ピン材質

    • S45C
  • ねじ径M(mm)

    • 12
    • 16
  • ストローク (S)(mm)

    • 6
    • 7
  • ノブ

    • あり
  • 本体表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • ピン表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • 先端熱処理

    • 浸炭焼入
  • 先端部外径 B(φ)

    • 6
    • 8
  • 長さ L(mm)

    • 48
    • 56
  • 付属品

    • ロックナット
    • 無し
  • タイプ

    • PXRKN
    • PXSKN
    • PXRAN
    • PXSAN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム