インデックスプランジャ ねじ部ショートタイプ 樹脂ノブ  

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Typeノ ブ本 体ピ ンスプリング(ロックナット)
リターンタイプレストポジションタイプ[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
PXSAPXRAナイロン6
(つや消し黒)
SUM22L四三酸化鉄皮膜S45C50〜60HRC四三酸化鉄皮膜SWP-B
PXSKPXRKS45C四三酸化鉄皮膜

規格表

型式
PXSA16
PXRK12
型式Pitch
(細目)
DD1BSLL1L2L3SW1SW2荷重(N)質量(g)¥基準単価
TypeMmin.max.PXSA
PXRA
PXSK
PXRK
PXSAPXSKPXRAPXRK
(リターンタイプ)
PXSA
PXSK
(レストポジションタイプ)
PXRA
PXRK
121.5 25 19.6 6 6451056171871835451,430 1,500 1,610 1,670
161.5 31 21.9 8 85412681924142460801,640 1,810 1,810 1,960
kgf=N×0.101972

基本情報

種類 スタンダードタイプ 取付方法 ねじ込み 全長 ショート
オールステンレス 非対応 本体材質 SUM22L ピン材質 S45C
ノブ あり 本体表面処理 四三酸化鉄皮膜 ピン表面処理 四三酸化鉄皮膜
先端熱処理 焼入

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • スタンダードタイプ
  • ロック機構

    • レストポジションタイプ
    • リターンタイプ
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 全長

    • ショート
  • オールステンレス

    • 非対応
  • 本体材質

    • SUM22L
  • ピン材質

    • S45C
  • ねじ径M(mm)

    • 12
    • 16
  • ストローク (S)(mm)

    • 6
    • 8
  • ノブ

    • あり
  • 本体表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • ピン表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • 先端熱処理

    • 焼入
  • 先端部外径 B(φ)

    • 6
    • 8
  • 長さ L(mm)

    • 45
    • 54
  • 付属品

    • ロックナット
    • 無し
  • タイプ

    • PXSK
    • PXSA
    • PXRA
    • PXRK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム