インデックスプランジャ ノブなしタイプ ノブ取付ねじ大

インデックスプランジャ ノブなしタイプ ノブ取付ねじ大
  • 数量スライド割引

使用シーンに合わせたノブを取付けてご使用いただけます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
インデックスプランジャ ノブなしタイプ ノブ取付ねじ大:関連画像




Type本 体ピ ンスプリング(ロックナット)
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
PXNKSUM22L四三酸化鉄皮膜S45C50〜60HRC四三酸化鉄皮膜SWP-BS45C四三酸化鉄皮膜
SXNASUS303SUS303ニッケルメッキSUS301
SXNKSUS303

規格表

型式
SXNA12
PXNK16
型式Pitch
(細目)
D1BS
min.
LL1L2L3L4M2
(並目)
SW1SW2荷重(N)質量(g)¥基準単価
PXNKSXNA
SXNK
SXNAPXNK
SXNK
TypeMSXNAPXNKSXNK
min.max.min.max.
SXNA
PXNK
SXNK
101.0 13.8 5 5331751555 121771761515221,570 1,210 1,780
121.5 16.2 6 6422061766 141892482125351,700 1,310 1,960
161.5 21.9 8 8542682388 1924243092657772,300 1,630 2,710
kgf=N×0.101972

基本情報

種類 ノブ無し ロック機構 リターンタイプ 取付方法 ねじ込み
全長 標準 オールステンレス 非対応 ノブ なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ノブ無し
  • ロック機構

    • リターンタイプ
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 全長

    • 標準
  • オールステンレス

    • 非対応
  • 本体材質

    • SUM22L
    • SUS303
  • ピン材質

    • S45C
    • SUS303
  • ねじ径M(mm)

    • 10
    • 12
    • 16
  • ストローク (S)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
  • ノブ

    • なし
  • 本体表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
  • ピン表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • ニッケルメッキ
  • 先端熱処理

    • なし
    • 焼入
  • 先端部外径 B(φ)

    • 5
    • 6
    • 8
  • 長さ L(mm)

    • 33
    • 42
    • 54
  • 付属品

    • ロックナット
  • タイプ

    • SXNA
    • SXNK
    • PXNK
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム