インデックスプランジャ 圧入タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
インデックスプランジャ 圧入タイプ:関連画像




① [ M ]材質  SUS440C
  [ H ]硬度  45〜50HRC
② [ M ]材質  SUS440C
  [ H ]硬度  45〜50HRC
③ [ M ]材質  SUS631J1
④ [ M ]材質  特殊ブッシュ

規格表

型式S
SXPP10
NSXP8

5
型式SminD1BLL1L2M
(並目)
R荷重(N)質量
(g)
¥基準単価
TypeDm6min.max.
SXPP8+0.015
+0.006
4104−0.010
−0.022
32194323991,940
634129.22,010
105125342052.5511.5152,090
8371615.52,180
12+0.018
+0.007
6146−0.010
−0.025
42245636.514.526.52,400
10462027.52,570
1571985232847.1518542,730
12572555.52,940
[ ! ]取付穴の推奨公差はH7となります。
kgf=N×0.101972

基本情報

種類 ノブ無し ロック機構 リターンタイプ 取付方法 圧入
全長 標準 オールステンレス 非対応 本体材質 SUS440C
ピン材質 SUS440C ノブ なし 本体表面処理 なし
ピン表面処理 なし 先端熱処理 焼入

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ノブ無し
  • ロック機構

    • リターンタイプ
  • 取付方法

    • 圧入
  • 全長

    • 標準
  • オールステンレス

    • 非対応
  • 本体材質

    • SUS440C
  • ピン材質

    • SUS440C
  • ねじ径M(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
  • ストローク (S)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
  • ノブ

    • なし
  • 本体表面処理

    • なし
  • ピン表面処理

    • なし
  • 先端熱処理

    • 焼入
  • 先端部外径 B(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 長さ L(mm)

    • 32
    • 34
    • 37
    • 42
    • 46
    • 52
    • 57
  • タイプ

    • SXPP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム