プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

インデックスプランジャ ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




ねじTypeノブ本体ピンスプリング(ロックナット)
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
細目PXALA2017
(黒アルマイト)
SUM22四三酸化鉄皮膜S45C50〜60HRC四三酸化鉄皮膜SUS631J1
PXKLSS400四三酸化鉄皮膜
SXPALSUS303SUS440C45HRC〜
SXPKLSUS303
[ ! ]M8・8Lはピン硬度40〜45HRCとなります。

規格表

型式
PXAL8
SXPKL16L
質量(g)
MPXAL
SXPAL
PXKL
SXPKL
81318
102229
123545
167898
型式Pitch
(細目)
DD1SBLL1L2L3L4SW1SW2R荷重(N)¥基準単価
TypeMmin.max.PXALPXKLSXPALSXPKL
PXAL
PXKL
SXPAL
SXPKL
81.0 15 11.5 44 4622520410132391,500 1,570 2,300 2,590
8L648121,650 1,730 2,530 2,850
101.0 18 13.8 55 5325523512172.5511.51,500 1,570 2,300 2,590
10L856161,650 1,730 2,530 2,850
121.5 21 16.2 66 64.5306276141936.514.51,620 1,720 2,480 2,840
12L1068.5201,780 1,890 2,730 3,120
161.5 26 21.9 78 8038834.58192447.15182,040 2,260 3,420 3,990
16L1285252,250 2,490 3,760 4,390
kgf=N×0.101972

基本情報

種類 スタンダードタイプ ロック機構 リターンタイプ 取付方法 ねじ込み
全長 標準 オールステンレス 非対応 ノブ あり
先端熱処理 焼入

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • スタンダードタイプ
  • ロック機構

    • リターンタイプ
  • 取付方法

    • ねじ込み
  • 全長

    • 標準
  • オールステンレス

    • 非対応
  • 本体材質

    • SUM22
    • SUS303
  • ピン材質

    • S45C
    • SUS440C
  • ねじ径M(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • ストローク (S)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
  • ノブ

    • あり
  • 本体表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
  • ピン表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
  • 先端熱処理

    • 焼入
  • 先端部外径 B(φ)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 長さ L(mm)

    • 46
    • 48
    • 53
    • 56
    • 64.5
    • 68.5
    • 80
    • 85
  • 付属品

    • ロックナット
    • 無し
  • タイプ

    • SXPAL
    • PXAL
    • SXPKL
    • PXKL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム